Tastsensor 4fach Komfort mit Beschriftungsfeld KNX Q.x anthrazit samt 80144326

EAN
3250617153430
Marke
Berker
VPE
1 Stück
Preisgruppe
B080
Preis
127,10 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Unverzichtbares Zubehör

Previous
Previous

Optionales Zubehör

  • System­schnittstel­le/­Me­di­en­-­Ga­teway 2 Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    Unter­putz
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -5 - 45 °C
Elek­tri­scher Strom
  • Strom­auf­nahme Bus Daten­transfer
    20 mA
Funk­ti­onen
  • Mit Raum­ther­mo­stat
    Ja
Abmes­sungen
  • Höhe
    58,70 mm
  • Breite
    58,70 mm
  • Tiefe
    33,70 mm
Ausstat­tung
  • Anzahl der Betä­ti­gungs­punkte
    8
Bedienele­mente und Anzeigen
  • Mit LED Anzeige
    Ja
Werk­stoff
  • Farbe
    Anthrazit
  • RAL Nummer
    7021
  • Werk­stoff
    Ther­mo­plast
  • Glanz­grad
    Samt
Bild­schirm
  • Mit Display
    Nein
Zubehör
  • Mit Beschrif­tungs­feld
    Ja
Texte
  • Funk­tion
    Funk­tion zum manu­ellen Unter­bre­chen bereits ausge­löster Auto­ma­tik­funk­ti­onen
  • Schutz
    Mit Demon­ta­geschutz
  • Tempe­ratur
    Inte­grierter Tempe­ra­tur­fühler mit Ausgabe der Messwerte über Objekt

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild 80144326 | Hager Deutschland

    Produktbild 80144326

  • Broschüre

    Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

    Hager im Zweckbau

    Broschüre de-DE 2018-02-27

    PDF
    6,03 MB
  • Tipps

    Bild Hager Tipp 49 | Hager Deutschland

    Hager Tipp 49

    Tipps de-DE 2021-11-12

    PDF
    3,80 MB
  • Produktinformation

    Bild KNX-Sensorik | Hager Deutschland

    KNX-Sensorik

    Produktinformation de-DE 2020-01-01

    PDF
    708,72 kB
  • Katalog

    Bild Bestellübersicht KNX Gebäudesteuerung | Hager Deutschland

    Bestellübersicht KNX Gebäudesteuerung

    Katalog de-DE 2022-04-06

    PDF
    115,30 MB
    Bild Bestellübersicht KNX easy | Hager Deutschland

    Bestellübersicht KNX easy

    Katalog de-DE 2022-04-07

    PDF
    4,22 MB
  • Technische Beilage (single-product)

    Bild Technischer Anhang - Schalterprogramme und Gebäudesteuerung Allgemein | Hager Deutschland

    Technischer Anhang - Schalterprogramme und Gebäudesteuerung Allgemein

    Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23

    PDF
    40,42 MB
  • KNX Produktdatenbank

    Bild KNX Produktdatenbank (ETS4-ETS5) für 801xxxx - KNX Tastsensor xfach | Hager Deutschland

    KNX Produktdatenbank (ETS4-ETS5) für 801xxxx - KNX Tastsensor xfach

    KNX Produktdatenbank International 2020-01-01

    1,08 MB
  • Applikationshandbuch

    Bild Applikationsbeschreibung EASY für 8014X3XX, 8016X7XX, 8016X8XX - KNX Tastsensor Xfach (DE, 2022-01), easy link | Hager Deutschland

    Applikationsbeschreibung EASY für 8014X3XX, 8016X7XX, 8016X8XX - KNX Tastsensor Xfach (DE, 2022-01), easy link

    Applikationshandbuch de-DE 2022-01-14

    PDF
    3,03 MB
    Bild Applikationsbeschreibung EASY für 8014X3XX, 8016X7XX, 8016X8XX - KNX Tastsensor Xfach (DE, 2022-01), easy link | Hager Deutschland

    Applikationsbeschreibung EASY für 8014X3XX, 8016X7XX, 8016X8XX - KNX Tastsensor Xfach (DE, 2022-01), easy link

    Applikationshandbuch de-DE 2022-01-14

    PDF
    3,03 MB
    Bild Applikationsbeschreibung EASY für 8014X3XX, 8016X7XX, 8016X8XX - KNX Tastsensor Xfach (EN, 2022-01), easy link | Hager Deutschland

    Applikationsbeschreibung EASY für 8014X3XX, 8016X7XX, 8016X8XX - KNX Tastsensor Xfach (EN, 2022-01), easy link

    Applikationshandbuch en-GB 2022-01-17

    PDF
    3,00 MB
    Bild Applikationsbeschreibung EASY für 8014X3XX, 8016X7XX, 8016X8XX - KNX Tastsensor Xfach (EN, 2022-01), easy link | Hager Deutschland

    Applikationsbeschreibung EASY für 8014X3XX, 8016X7XX, 8016X8XX - KNX Tastsensor Xfach (EN, 2022-01), easy link

    Applikationshandbuch en-GB 2022-01-17

    PDF
    3,00 MB
    Bild Applikationsbeschreibung ETS für 8014X3XX-8016X7XX-8016X8XX - KNX Tastsensor xfach (DE, 2021-12) | Hager Deutschland

    Applikationsbeschreibung ETS für 8014X3XX-8016X7XX-8016X8XX - KNX Tastsensor xfach (DE, 2021-12)

    Applikationshandbuch de-DE 2021-12-17

    PDF
    6,81 MB
    Bild Applikationsbeschreibung ETS für 8014X3XX-8016X7XX-8016X8XX - KNX Tastsensor xfach (EN, 2021-10) | Hager Deutschland

    Applikationsbeschreibung ETS für 8014X3XX-8016X7XX-8016X8XX - KNX Tastsensor xfach (EN, 2021-10)

    Applikationshandbuch en-GB 2021-10-12

    PDF
    3,20 MB
  • Tools

    Bild Hager Pilot App - Konfigurator für domovea, flow und Elcom | Hager Deutschland

    Hager Pilot App - Konfigurator für domovea, flow und Elcom

    Tools de-DE 2023-09-14

    URL
    Bild Produkt- und Beschriftungskonfigurator | Hager Deutschland

    Produkt- und Beschriftungskonfigurator

    Tools de-DE 2022-08-25

    URL
  • Konformitätserklärung

    Bild Konformitätserklärung International 2022-11-22 | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung International 2022-11-22

    PDF
    323,59 kB
    Bild Konformitätserklärung International 2023-02-22 | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung International 2023-02-22

    PDF
    318,66 kB
Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Tastsensor 4fach Komfort mit Beschriftungsfeld KNX Q.x anthrazit samt

Tastsensor 4-fach zur Vorortbedienung, zum Aufstecken auf einen Busankoppler Up, mit Demontageschutz, mit Beschriftungsfeld, mehrfarbigen Status-LEDs, integrierter Temperaturfühler zur Messung der Umgebungstemperatur. Für die Inbetriebnahme mit ETS 4 oder 5 und System easy. Unterputz-Installation, Standardprogramm.

Montage auf: Unterputz
Betriebstemperatur: -5 - 45 °C
Stromaufnahme Bus Datentransfer: 20 mA
Mit Raumthermostat: Ja
Höhe: 58,70 mm
Breite: 58,70 mm
Tiefe: 33,70 mm
Anzahl der Betätigungspunkte: 8
Mit LED Anzeige: Ja
Farbe: Anthrazit
RAL Nummer: 7021
Werkstoff: Thermoplast
Glanzgrad: Samt
Mit Beschriftungsfeld: Ja

Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 80144326
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.