Empfehlung

Tastsensor-Modul 1fach mit integriertem Busankoppler KNX S.1/B.x 80141180

EAN
3250617153768
Marke
Berker
VPE
1 Stück
Preisgruppe
B081
Preis
90,20 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Unverzichtbares Zubehör

Previous
Previous

Optionales Zubehör

  • System­schnittstel­le/­Me­di­en­-­Ga­teway 2 Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    Unter­putz
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -5 - 45 °C
Elek­tri­scher Strom
  • Strom­auf­nahme Bus Daten­transfer
    10 mA
Funk­ti­onen
  • Mit Raum­ther­mo­stat
    Nein
Abmes­sungen
  • Einbau­tiefe
    31 mm
  • Einbau­tiefe Unter­putz-­Dosen
    34 mm
  • Höhe
    71 mm
  • Breite
    71 mm
  • Tiefe
    42 mm
Ausstat­tung
  • Anzahl der Betä­ti­gungs­punkte
    2
Bedienele­mente und Anzeigen
  • Mit LED Anzeige
    Ja
Werk­stoff
  • Farbe
    Licht­grau
  • RAL Nummer
    7035
  • Werk­stoff
    Metall, Kunststoff
Bild­schirm
  • Mit Display
    Nein
Zubehör
  • Mit Beschrif­tungs­feld
    Nein
Texte
  • Funk­tion
    Funk­tion zum manu­ellen Unter­bre­chen bereits ausge­löster Auto­ma­tik­funk­ti­onen
  • Schutz
    Mit Demon­ta­geschutz
  • Tempe­ratur
    Inte­grierter Tempe­ra­tur­fühler mit Ausgabe der Messwerte über Objekt

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild 80141180 | Hager Deutschland

    Produktbild 80141180

  • Montageanleitung

    Bild Montageanleitung en-GB 2021-09-30 | Hager Deutschland

    Montageanleitung en-GB 2021-09-30

    PDF
    1,32 MB
    Bild Montageanleitung fr-FR, de-DE, it-IT 2021-09-30 | Hager Deutschland

    Montageanleitung fr-FR, de-DE, it-IT 2021-09-30

    PDF
    1,37 MB
  • Broschüre

    Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

    Hager im Zweckbau

    Broschüre de-DE 2018-02-27

    PDF
    6,03 MB
  • Tipps

    Bild Hager Tipp 49 | Hager Deutschland

    Hager Tipp 49

    Tipps de-DE 2021-11-12

    PDF
    3,80 MB
  • Produktinformation

    Bild KNX-Sensorik | Hager Deutschland

    KNX-Sensorik

    Produktinformation de-DE 2020-01-01

    PDF
    708,72 kB
  • Katalog

    Bild Bestellübersicht KNX Gebäudesteuerung | Hager Deutschland

    Bestellübersicht KNX Gebäudesteuerung

    Katalog de-DE 2022-04-06

    PDF
    115,30 MB
    Bild Bestellübersicht KNX easy | Hager Deutschland

    Bestellübersicht KNX easy

    Katalog de-DE 2022-04-07

    PDF
    4,22 MB
  • Technische Beilage (single-product)

    Bild Technischer Anhang - Schalterprogramme und Gebäudesteuerung Allgemein | Hager Deutschland

    Technischer Anhang - Schalterprogramme und Gebäudesteuerung Allgemein

    Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23

    PDF
    40,42 MB
  • KNX Produktdatenbank

    Bild KNX Produktdatenbank (ETS4-ETS5) für 8014xx - KNX Tastsensor Modul xfach | Hager Deutschland

    KNX Produktdatenbank (ETS4-ETS5) für 8014xx - KNX Tastsensor Modul xfach

    KNX Produktdatenbank International 2020-01-01

    558,41 kB
  • Applikationshandbuch

    Bild Applikationsbeschreibung EASY für 801411XX, 801421XX - Tastsensor 1-/2fach, mit integriertem Busankoppler (DE, 2022-01), easy link | Hager Deutschland

    Applikationsbeschreibung EASY für 801411XX, 801421XX - Tastsensor 1-/2fach, mit integriertem Busankoppler (DE, 2022-01), easy link

    Applikationshandbuch de-DE 2022-01-14

    PDF
    2,14 MB
    Bild Applikationsbeschreibung EASY für 801411XX, 801421XX - Tastsensor 1-/2fach, mit integriertem Busankoppler (DE, 2022-01), easy link | Hager Deutschland

    Applikationsbeschreibung EASY für 801411XX, 801421XX - Tastsensor 1-/2fach, mit integriertem Busankoppler (DE, 2022-01), easy link

    Applikationshandbuch de-DE 2022-01-14

    PDF
    2,14 MB
    Bild Applikationsbeschreibung EASY für 801411XX, 801421XX - Tastsensor 1-/2fach, mit integriertem Busankoppler (EN, 2022-01), easy link | Hager Deutschland

    Applikationsbeschreibung EASY für 801411XX, 801421XX - Tastsensor 1-/2fach, mit integriertem Busankoppler (EN, 2022-01), easy link

    Applikationshandbuch en-GB 2022-01-17

    PDF
    2,11 MB
    Bild Applikationsbeschreibung EASY für 801411XX, 801421XX - Tastsensor 1-/2fach, mit integriertem Busankoppler (EN, 2022-01), easy link | Hager Deutschland

    Applikationsbeschreibung EASY für 801411XX, 801421XX - Tastsensor 1-/2fach, mit integriertem Busankoppler (EN, 2022-01), easy link

    Applikationshandbuch en-GB 2022-01-17

    PDF
    2,11 MB
    Bild Applikationsbeschreibung ETS für 801411XX-801421XX - KNX Tastsensor Modul xfach mit integriertem Busankoppler (DE, 2021-12) | Hager Deutschland

    Applikationsbeschreibung ETS für 801411XX-801421XX - KNX Tastsensor Modul xfach mit integriertem Busankoppler (DE, 2021-12)

    Applikationshandbuch de-DE 2021-12-17

    PDF
    4,05 MB
    Bild Applikationsbeschreibung ETS für 801411XX-801421XX - KNX Tastsensor Modul xfach mit integriertem Busankoppler (EN, 2021-10) | Hager Deutschland

    Applikationsbeschreibung ETS für 801411XX-801421XX - KNX Tastsensor Modul xfach mit integriertem Busankoppler (EN, 2021-10)

    Applikationshandbuch en-GB 2021-10-12

    PDF
    2,13 MB
  • Tools

    Bild Hager Pilot App - Konfigurator für domovea, flow und Elcom | Hager Deutschland

    Hager Pilot App - Konfigurator für domovea, flow und Elcom

    Tools de-DE 2023-09-14

    URL
    Bild Produkt- und Beschriftungskonfigurator | Hager Deutschland

    Produkt- und Beschriftungskonfigurator

    Tools de-DE 2022-08-25

    URL
  • Konformitätserklärung

    Bild Konformitätserklärung | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung

    Konformitätserklärung International 2021-07-30

    PDF
    268,69 kB
    Bild Konformitätserklärung | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung

    Konformitätserklärung International 2021-07-30

    PDF
    255,22 kB
Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Tastsensor-Modul 1fach mit integriertem Busankoppler KNX S.1/B.x

Tastsensor-Modul 1-fach Up. Für die Montage in handelsübliche 60 mm Schalterdosen, Busanschluss über Anschlussklemme. Für Schraubbefestigung über Tragring oder Krallenbefestigung, zum Aufstecken von Tast-Abdeckungen mit Status-LED in Funktion und Farbe parametrierbar, mit integriertem Summer zur Lokalisierung des Gerätes integrierter Temperaturfühler zur Messung der Umgebungstemperatur. Für die Inbetriebnahme mit ETS 4 oder 5 und System easy.

Montage auf: Unterputz
Betriebstemperatur: -5 - 45 °C
Stromaufnahme Bus Datentransfer: 10 mA
Mit Raumthermostat: Nein
Einbautiefe: 31 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen: 34 mm
Höhe: 71 mm
Breite: 71 mm
Tiefe: 42 mm
Anzahl der Betätigungspunkte: 2
Mit LED Anzeige: Ja
Farbe: Lichtgrau
RAL Nummer: 7035
Werkstoff: Metall
Kunststoff
Mit Beschriftungsfeld: Nein

Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 80141180
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.