Tastsensor 5fach mit Beschriftungsfeldern, RTR, Display Q.x polarweiß, samt 75665729

EAN
4011334315551
Marke
Berker
VPE
1 Stück
Preisgruppe
B080
Preis
564,90 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Unverzichtbares Zubehör

Previous
Previous

Optionales Zubehör

  • Beschrif­tungs­feld 1 Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    Unter­putz
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -5 - 45 °C
Funk­ti­onen
  • Mit Raum­ther­mo­stat
    Ja
Abmes­sungen
  • Einbau­tiefe
    21,40 mm
  • Einbau­tiefe Unter­putz-­Dosen
    25 mm
  • Höhe
    123,60 mm
  • Breite
    70,90 mm
  • Tiefe
    34,80 mm
Ausstat­tung
  • Anzahl der Betä­ti­gungs­punkte
    12
Bedienele­mente und Anzeigen
  • Mit LED Anzeige
    Ja
Werk­stoff
  • Farbe
    Pola­r­weiß
  • RAL Nummer
    9010
  • Werk­stoff
    Ther­mo­plast
  • Glanz­grad
    Samt
Bild­schirm
  • Mit Display
    Ja
Zubehör
  • Mit Beschrif­tungs­feld
    Ja
Texte
  • Funk­tion
    Für Schalt-, Tast-, Dimm-, Jalou­sie-, Tempe­ra­tur­reg­ler­funk­ti­onen, Mit Ventilschutz­funk­tion
  • Betriebsart
    Regler­be­triebs­ar­ten: Komfort-, Stand­by-, Nacht- und Frost-/­Hit­ze­schutz-­Be­trieb
  • Schutz
    Mit Demon­ta­geschutz
  • Tempe­ratur
    Tempe­ra­tur­mes­sung über internen und/oder externen Fühler mit Mittelwert­bil­dung

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild 75665729 | Hager Deutschland

    Produktbild 75665729

  • Montageanleitung

    Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 756627xx-756637xx-756657xx - Tastsensor 2fach mit Temperaturregler (DE, Stand: 12.2021) | Hager Deutschland

    Bedienungs- und Montageanleitung für 756627xx-756637xx-756657xx - Tastsensor 2fach mit Temperaturregler (DE, Stand: 12.2021)

    Montageanleitung de-DE 2022-09-12

    PDF
    1,28 MB
    Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 756627xx-756637xx-756657xx - Tastsensor 2fach mit Temperaturregler (EN, Stand: 12.2021) | Hager Deutschland

    Bedienungs- und Montageanleitung für 756627xx-756637xx-756657xx - Tastsensor 2fach mit Temperaturregler (EN, Stand: 12.2021)

    Montageanleitung en-GB 2022-09-12

    PDF
    1,35 MB
  • Broschüre

    Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

    Hager im Zweckbau

    Broschüre de-DE 2018-02-27

    PDF
    6,03 MB
  • Tipps

    Bild Hager Tipp 49 | Hager Deutschland

    Hager Tipp 49

    Tipps de-DE 2021-11-12

    PDF
    3,80 MB
  • Katalog

    Bild Bestellübersicht KNX Gebäudesteuerung | Hager Deutschland

    Bestellübersicht KNX Gebäudesteuerung

    Katalog de-DE 2022-04-06

    PDF
    115,30 MB
  • Technische Beilage (single-product)

    Bild Technischer Anhang - Schalterprogramme und Gebäudesteuerung Allgemein | Hager Deutschland

    Technischer Anhang - Schalterprogramme und Gebäudesteuerung Allgemein

    Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23

    PDF
    40,42 MB
  • KNX Produktdatenbank

    Bild KNX plugin for 7566xx - Push-button with thermostat (V104) | Hager Deutschland

    KNX plugin for 7566xx - Push-button with thermostat (V104)

    KNX Produktdatenbank International 2023-08-25

    EXE
    7,93 MB
  • Applikationshandbuch

    Bild Applikationsbeschreibung ETS für 7566272xx-7566372xx-7566572xx - Tastsensor mit Temperaturregler (DE, 2009-03) | Hager Deutschland

    Applikationsbeschreibung ETS für 7566272xx-7566372xx-7566572xx - Tastsensor mit Temperaturregler (DE, 2009-03)

    Applikationshandbuch de-DE 2010-12-03

    PDF
    1,92 MB
    Bild Applikationsbeschreibung ETS für 7566272xx-7566372xx-7566572xx - Tastsensor mit Temperaturregler (EN, 2009-03) | Hager Deutschland

    Applikationsbeschreibung ETS für 7566272xx-7566372xx-7566572xx - Tastsensor mit Temperaturregler (EN, 2009-03)

    Applikationshandbuch en-GB, pl-PL 2020-01-01

    PDF
    1,88 MB
  • Tools

    Bild Hager Pilot App - Konfigurator für domovea, flow und Elcom | Hager Deutschland

    Hager Pilot App - Konfigurator für domovea, flow und Elcom

    Tools de-DE 2023-09-14

    URL
    Bild Produkt- und Beschriftungskonfigurator | Hager Deutschland

    Produkt- und Beschriftungskonfigurator

    Tools de-DE 2022-08-25

    URL
  • Konformitätserklärung

    Bild Konformitätserklärung | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung

    Konformitätserklärung International 2021-03-05

    PDF
    256,99 kB
    Bild Konformitätserklärung | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung

    Konformitätserklärung International 2021-03-05

    PDF
    253,31 kB
Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Tastsensor 5fach mit Beschriftungsfeldern, RTR, Display Q.x polarweiß, samt

Tastsensor 5-fach mit Raumtemperaturregler, Display mit integriertem Busankoppler, zur Vorortbedienung von Schalt-, Tast-, Dimm-, Jalousie-, Raumtemperaturreglerfunktionen, mit Demontageschutz, mit weißer Betriebs- und zehn roten Status-LED, LC-Display mit Symboldarstellung, Tasten vollflächig beschriftbar, mit 2 zusätzlichen Display-Tasten zur Programmierung über Display, zum Aufstecken auf Busankoppler Up. Applikationseigenschaften: Displaymenüumfang für Bedienung parametrierbar, Anzeige von Betriebsart, Reglersperrung, Raum-, Außentemperatur, Uhrzeit (Zeitgeber erforderlich), Betriebs-LED schaltbar über Objekt Alarmtelegramm nach Abziehen von Busankoppler 1 Bit oder 1 Byte. Tastsensorfunktionen: Schalt-, Tast-, Dimm-, Jalousiefunktionen programmierbar, Funktion 2 Telegramme programmierbar, Wertgeber für Dimm-, Helligkeits- und Temperaturwerte 1 und 2 Byte, Abrufen, einstellen und speichern von 8 Lichtszenen, zyklisches Senden auch über Nebenstelle möglich, Tasten oder Wippen parametrierbar, Einflächenbedienung für Schalten, Tasten, Jalousie und Dimmen, Bereichsdimmen, Jalousie Bedienkonzepte Kurz-Lang-Kurz und Lang-Kurz parametrierbar, Wippen oder Tastsensor über Objekt sperrbar Raumtemperaturregelfunktion: mit Raumtemperaturschaltuhr. Für individuelle Einzelraumregelung, Reglerbetriebsarten Komfort-, Standby-, Nacht- und Frost-/Hitzeschutz-Betrieb. Für Heiz- und/oder Kühlbetrieb mit/ohne Zusatzstufe, Regelparameter für Heiz- bzw. Kühlkörper voreingestellt. Für stetige oder schaltende Regelung von max. 2 Regelkreisen, Temperaturmessung über internen und/oder externen Fühler mit Mittelwertbildung, Präsenztaste zur Komfortverlängerung auf Tastsensor programmierbar, Tastsensor-Tasten als Reglernebenstelle sowie zur Betriebsmodusumschaltung, Sollwertverschiebung, Raumtemperaturschaltuhrbedienung programmierbar, separates Fensterkontakt-Objekt, Meldeobjekte für Heizen und Kühlen, mit Ventilschutzfunktion, Objekt für Reglerstatus. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, hochglänzende Oberfläche, halogenfrei.

Montage auf: Unterputz
Betriebstemperatur: -5 - 45 °C
Mit Raumthermostat: Ja
Einbautiefe: 21,40 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen: 25 mm
Höhe: 123,60 mm
Breite: 70,90 mm
Tiefe: 34,80 mm
Anzahl der Betätigungspunkte: 12
Mit LED Anzeige: Ja
Farbe: Polarweiß
RAL Nummer: 9010
Werkstoff: Thermoplast
Glanzgrad: Samt
Mit Beschriftungsfeld: Ja

Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 75665729
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.