Tastsensor 5fach mit Temperaturregler und Display B.IQ polarweiß, matt 75665599

EAN
4011334257394
Marke
Berker
VPE
1 Stück
Preisgruppe
B080
Preis
451,70 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Unverzichtbares Zubehör

Previous
Previous
75040001
75040001
Busankoppler Up KNX
114,50 €/ Stück

Optionales Zubehör

  • Beschrif­tungs­feld 1 Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Werk­stoff
  • Farbe
    Pola­r­weiß
  • Werk­stoff
    Ther­mo­plast
Konnek­ti­vität
  • Mit Bussystem Funkbus
    Nein
Einsatz­be­din­gungen
  • Ener­gie­ef­fi­zi­enz­klasse
    IV (2%)
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -5 - 45 °C
Texte
  • Betriebsart
    Regler­be­triebs­ar­ten: Komfort-, Stand­by-, Nacht- und Frost-/­Hit­ze­schutz-­Be­trieb
  • Dose
    Zur Instal­la­tion in einzelnen Stan­dard-Ein­bau­dosen
  • Funk­tion
    Für Schalt-, Tast-, Dimm-, Jalou­sie-, Tempe­ra­tur­reg­ler­funk­ti­onen, Mit Ventilschutz­funk­tion, Tasten­hil­fe­funk­tion akti­vierbar
  • Kodie­rung
    Mit Tast-Sperr­funk­tion
  • Schutz
    Mit Demon­ta­geschutz
  • Tempe­ratur
    Tempe­ra­tur­mes­sung über internen Tempe­ra­tur­fühler und/oder externes Kommu­ni­ka­ti­ons­-­Ob­jekt (Gewich­tungs­ver­hältnis para­me­trier­bar), Bereitstellen des internen Tempe­ra­tur­messwertes über Kommu­ni­ka­ti­ons­-­Ob­jekt

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild 75665599 | Hager Deutschland

    Produktbild 75665599

  • Montageanleitung

    Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 7566xx - B.IQ Tastsensor mit Temperaturregler (DE, 2021-01) | Hager Deutschland

    Bedienungs- und Montageanleitung für 7566xx - B.IQ Tastsensor mit Temperaturregler (DE, 2021-01)

    Montageanleitung de-DE 2006-12-28

    PDF
    1,18 MB
    Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 7566xx - B.IQ Tastsensor mit Temperaturregler (DE, 2021-01) | Hager Deutschland

    Bedienungs- und Montageanleitung für 7566xx - B.IQ Tastsensor mit Temperaturregler (DE, 2021-01)

    Montageanleitung de-DE 2006-12-29

    PDF
    264,57 kB
    Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 7566xx - B.IQ Tastsensor mit Temperaturregler (EN, 2021-01) | Hager Deutschland

    Bedienungs- und Montageanleitung für 7566xx - B.IQ Tastsensor mit Temperaturregler (EN, 2021-01)

    Montageanleitung en-GB 2007-01-23

    PDF
    164,52 kB
    Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 7566xx - B.IQ Tastsensor mit Temperaturregler (EN, 2021-01) | Hager Deutschland

    Bedienungs- und Montageanleitung für 7566xx - B.IQ Tastsensor mit Temperaturregler (EN, 2021-01)

    Montageanleitung en-GB 2007-01-23

    PDF
    2,09 MB
  • Broschüre

    Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

    Hager im Zweckbau

    Broschüre de-DE 2018-02-27

    PDF
    6,03 MB
  • Produktinformation

    Bild Überzeugend im Design - einfach in der Konfiguration: | Hager Deutschland

    Überzeugend im Design - einfach in der Konfiguration:

    Produktinformation de-DE 2022-05-06

    PDF
    2,94 MB
  • Katalog

    Bild Bestellübersicht KNX Gebäudesteuerung | Hager Deutschland

    Bestellübersicht KNX Gebäudesteuerung

    Katalog de-DE 2022-04-06

    PDF
    115,30 MB
  • Technische Beilage (single-product)

    Bild Technischer Anhang - Schalterprogramme und Gebäudesteuerung Allgemein | Hager Deutschland

    Technischer Anhang - Schalterprogramme und Gebäudesteuerung Allgemein

    Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23

    PDF
    40,42 MB
  • Tool

    Bild Beschriftungsvorlagen (DesignPro 2000) für B.IQ Tastsensoren - 7516xx-7566xx, Stand: 2014-01 | Hager Deutschland

    Beschriftungsvorlagen (DesignPro 2000) für B.IQ Tastsensoren - 7516xx-7566xx, Stand: 2014-01

    Tool de-DE 2023-10-30

    ZIP
    72,77 kB
  • KNX Produktdatenbank

    Bild KNX plugin for 7566xx-BIQ - B.IQ push-button with thermostat (V205) | Hager Deutschland

    KNX plugin for 7566xx-BIQ - B.IQ push-button with thermostat (V205)

    KNX Produktdatenbank en-GB, de-DE 2023-08-25

    EXE
    9,16 MB
    Bild KNX plugin for 7566359xx-7566459xx-7566559xx - B.IQ push-button with thermostat (V107B) | Hager Deutschland

    KNX plugin for 7566359xx-7566459xx-7566559xx - B.IQ push-button with thermostat (V107B)

    KNX Produktdatenbank de-DE 2023-08-25

    EXE
    6,34 MB
    Bild KNX plugin for 7566359xx-7566459xx-7566559xx - B.IQ push-button with thermostat (V107B) | Hager Deutschland

    KNX plugin for 7566359xx-7566459xx-7566559xx - B.IQ push-button with thermostat (V107B)

    KNX Produktdatenbank de-DE 2023-08-25

    ZIP
    7,59 MB
    Bild KNX plugin for 7566359xx-7566459xx-7566559xx - B.IQ push-button with thermostat (V108B) | Hager Deutschland

    KNX plugin for 7566359xx-7566459xx-7566559xx - B.IQ push-button with thermostat (V108B)

    KNX Produktdatenbank de-DE 2023-08-25

    EXE
    7,72 MB
    Bild KNX plugin for 7566359xx-7566459xx-7566559xx - B.IQ push-button with thermostat (V108B) | Hager Deutschland

    KNX plugin for 7566359xx-7566459xx-7566559xx - B.IQ push-button with thermostat (V108B)

    KNX Produktdatenbank en-GB 2023-08-25

    EXE
    6,35 MB
    Bild KNX plugin for 7566359xx-7566459xx-7566559xx - B.IQ push-button with thermostat (V108B) | Hager Deutschland

    KNX plugin for 7566359xx-7566459xx-7566559xx - B.IQ push-button with thermostat (V108B)

    KNX Produktdatenbank de-DE 2023-08-25

    EXE
    6,35 MB
    Bild KNX plugin for 7566359xx-7566459xx-7566559xx - B.IQ push-button with thermostat (V108B) | Hager Deutschland

    KNX plugin for 7566359xx-7566459xx-7566559xx - B.IQ push-button with thermostat (V108B)

    KNX Produktdatenbank en-GB 2023-08-25

    EXE
    7,72 MB
  • Applikationshandbuch

    Bild Applikationsbeschreibung ETS für 7566xx-BIQ - B.IQ Tastsensor mit Temperaturregler (DE, 2004-06) | Hager Deutschland

    Applikationsbeschreibung ETS für 7566xx-BIQ - B.IQ Tastsensor mit Temperaturregler (DE, 2004-06)

    Applikationshandbuch de-DE 2020-01-01

    PDF
    1,54 MB
    Bild Applikationsbeschreibung ETS für 75663xx-75664xx-75665xx - B.IQ Tastsensor mit Temperaturregler (DE, 2004-04) | Hager Deutschland

    Applikationsbeschreibung ETS für 75663xx-75664xx-75665xx - B.IQ Tastsensor mit Temperaturregler (DE, 2004-04)

    Applikationshandbuch de-DE 2020-01-01

    PDF
    486,88 kB
    Bild Applikationsbeschreibung ETS für 75663xx-75664xx-75665xx - B.IQ Tastsensor mit Temperaturregler (EN, 2007-01) | Hager Deutschland

    Applikationsbeschreibung ETS für 75663xx-75664xx-75665xx - B.IQ Tastsensor mit Temperaturregler (EN, 2007-01)

    Applikationshandbuch en-GB 2020-01-01

    PDF
    200,30 kB
    Bild Applikationsbeschreibung ETS für 756635xx-756636xx-756645xx-756646xx-756655xx-756656xx - B.IQ Tastsensor mit Temperaturregler (DE, 2006-11) | Hager Deutschland

    Applikationsbeschreibung ETS für 756635xx-756636xx-756645xx-756646xx-756655xx-756656xx - B.IQ Tastsensor mit Temperaturregler (DE, 2006-11)

    Applikationshandbuch de-DE 2020-01-01

    PDF
    1,31 MB
    Bild Applikationsbeschreibung ETS für 756635xx-756636xx-756645xx-756646xx-756655xx-756656xx - B.IQ Tastsensor mit Temperaturregler (EN, 2004-09) | Hager Deutschland

    Applikationsbeschreibung ETS für 756635xx-756636xx-756645xx-756646xx-756655xx-756656xx - B.IQ Tastsensor mit Temperaturregler (EN, 2004-09)

    Applikationshandbuch en-GB 2020-01-01

    PDF
    2,39 MB
    Bild Applikationsbeschreibung ETS für 756635xx-756636xx-756645xx-756646xx-756655xx-756656xx - B.IQ Tastsensor mit Temperaturregler (EN, 2007-07) | Hager Deutschland

    Applikationsbeschreibung ETS für 756635xx-756636xx-756645xx-756646xx-756655xx-756656xx - B.IQ Tastsensor mit Temperaturregler (EN, 2007-07)

    Applikationshandbuch en-GB 2020-01-01

    PDF
    2,63 MB
  • Tools

    Bild Hager Pilot App - Konfigurator für domovea, flow und Elcom | Hager Deutschland

    Hager Pilot App - Konfigurator für domovea, flow und Elcom

    Tools de-DE 2023-09-14

    URL
  • Konformitätserklärung

    Bild Konformitätserklärung | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung

    Konformitätserklärung International 2021-05-04

    PDF
    269,33 kB
    Bild Konformitätserklärung | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung

    Konformitätserklärung International 2021-05-04

    PDF
    269,68 kB
Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Tastsensor 5fach mit Temperaturregler und Display B.IQ polarweiß, matt

B.IQ Tastsensor 5-fach mit Temperaturregler und Display (RTR-Display), rahmenlos, fünf Wippen, mit Betriebs-LED, blau und zehn Status-LED, weiß, Display, dunkel mit weiß leuchtender Schrift, mit Demontageschutz. Unterputz-Installation. EIB-Anwendermodul zum Aufstecken auf Busankoppler plus Up über Anwenderschnittstelle (AST). Kombinationsgerät aus Tastsensor und Raumtemperaturregler mit Raumtemperaturschaltuhr sowie zwei Wochenschaltuhren, 5 Wippen zur Bedienung von Gebäudefunktionen in beliebigen Kombinationen, zweizeiliges Display mit zusätzlicher Symbolzeile, mit zwei zusätzlichen integrierten Tasten zum Einstellen und Ablesen von Raumtemperatur, Raumtemperaturschaltuhr, Wochenschaltuhren, Grundeinstellungen sowie Anzeige von Datum, Uhrzeit, Außentemperatur sowie 14 Byte Meldetexten (EIS 15). Display: Beleuchtung Ein, automatische Abschaltung, Schaltung über Objekt. Beschriftung möglich über optionale Beschriftungsfelder, Beleuchtung über Status-LED. Alarmmeldung nach Abziehen vom UP Busankoppler als 1-Bit Schaltelegramm, 1- oder 2-Byte Wertetelegramm, Bedienung sperrbar über Objekt, Tastsensor: Bedienkonzept pro Wippe als 2 Tasten (2 Objekte) oder Wippe (1 Objekt), Tastenhilfe mit Klartextanzeige, Tastenfunktionen: Schalten/Tasten, Dimmen, Einflächenbedienung (Schalten/Tasten, Dimmen, Jalousie) möglich, Jalousie, Wertgeber EIS 6 (1 Byte), Lichtszenenabruf mit/ohne Speicherfunktion, Wertgeber 2 Byte, Betriebsmodus-Umschaltung Reglerbetrieb, Schaltuhr-Bedienung. Wippenfunktionen: Schalten, Dimmen, Jalousie jeweils mit/ohne Einflächenbedienung, Betriebsmodus-Umschaltung für Reglerbetrieb. Raumtemperaturregler: Einzelraum-Temperaturregelung, Erfassung der aktuelle Raumtemperatur und Verarbeitung zu einer Stellgröße. Reglerbedienung Tasten links und rechts des Displays: Betriebsmodusumschaltung (Komfort-, Standby-, Nacht-, Frost/Hitzeschutz-Betrieb), Temperatur-Sollwerte. Betriebsarten: Heizen, Kühlen bzw. Heizen und Kühlen, Grund- und Zusatzheizen/Kühlen bzw. Grund- und Zusatzheizen und Kühlen, Regler abschaltbar (Taupunktbetrieb) bzw. Regler oder Bedienung des Reglers sperrbar, Ventilschutzfunktion. Regelungsarten: Stetige PI-Regelung, schaltende PI-Regelung (PWM) schaltende 2-Punkt-Regelung (Ein/Aus), Präsenztaste zur Komfortverlängerung parametrierbar, Temperaturerfassung über internen und/oder externen Fühler (Mittelwertbildung möglich), Stellgrößenobjekte invertierbar, Meldeobjekte für Heizen und Kühlen, Objekt für Reglerstatus, Voreingestellte Regelparameter für gängige Heiz- bzw. Kühlkörper, Separates Fensterkontakt-Objekt, Raumtemperaturschaltuhr: Zeitabhängige Verstellung der Betriebsmodi Komfort-, Standby-, Nacht-Betrieb, Wochenprogramm, max. 28 Schaltzeiten, Sperrung über Objekt. Wochenschaltuhren: Funktion Schalten, Wertgeber 1 Byte, Lichtszenen-Nebenstelle, max. 14 Schaltzeiten, Sperrung der Schaltuhren über Objekt.

Farbe: Polarweiß
Werkstoff: Thermoplast
Mit Bussystem Funkbus: Nein
Energieeffizienzklasse: IV (2%)
Betriebstemperatur: -5 - 45 °C
Abmessungen: 178.80 x 88.50 mm

Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 75665599
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.