Touchsensor 2fach mit Temperaturregler R.3 Glas, polarweiß 75642050

EAN
4011334383734
Marke
Berker
VPE
1 Stück
Preisgruppe
B080
Preis
495,80 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Unverzichtbares Zubehör

Previous
Previous

Optionales Zubehör

  • Tempe­ra­tur­fühler 1 Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    Unter­putz
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -5 - 45 °C
Funk­ti­onen
  • Mit Raum­ther­mo­stat
    Ja
Leis­tung
  • Strom­auf­nahme
    23 mA
Abmes­sungen
  • Einbau­tiefe
    12,90 mm
  • Einbau­tiefe Unter­putz-­Dosen
    16 mm
  • Höhe
    152 mm
  • Breite
    81 mm
  • Tiefe
    23 mm
Ausstat­tung
  • Anzahl der Betä­ti­gungs­punkte
    6
Bedienele­mente und Anzeigen
  • Mit LED Anzeige
    Ja
Werk­stoff
  • Farbe
    Pola­r­weiß
  • RAL Nummer
    9010
  • Werk­stoff
    Glas
  • Glanz­grad
    Glän­zend
Bild­schirm
  • Mit Display
    Ja
Zubehör
  • Mit Beschrif­tungs­feld
    Nein
Texte
  • Funk­tion
    Für Schalt-, Tast-, Dimm-, Jalou­sie-, Tempe­ra­tur­reg­ler­funk­ti­onen, Mit Ventilschutz­funk­tion
  • Monta­geart
    Für senk­rechte Montage
  • Betriebsart
    Regler­be­triebs­ar­ten: Komfort-, Stand­by-, Nacht- und Frost-/­Hit­ze­schutz-­Be­trieb
  • Tempe­ratur
    Zusätz­li­cher Anschluss für externen Tempe­ra­tur­fühler, Tempe­ra­tur­mes­sung über internen Tempe­ra­tur­fühler oder externes Kommu­ni­ka­ti­ons­-­Ob­jekt
  • Span­nung
    Betrieb an unverdros­seltem Ausgang der KNX Span­nungs­ver­sor­gung möglich (Strom­Auf­nahme beach­ten), Sepa­rate Span­nungs­ver­sor­gung erfor­der­lich

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild 75642050 | Hager Deutschland

    Produktbild 75642050

  • Montageanleitung

    Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 75642xx, 75643xx - Touch-/Glas-Sensor 2fach, 3fach mit Raumtemperaturregler (DE, Stand: 09.2013) | Hager Deutschland

    Bedienungs- und Montageanleitung für 75642xx, 75643xx - Touch-/Glas-Sensor 2fach, 3fach mit Raumtemperaturregler (DE, Stand: 09.2013)

    Montageanleitung de-DE 2020-01-01

    PDF
    525,21 kB
    Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 75642xx-75643xx - Touch-/Glas-Sensor 2fach, 3fach mit Raumtemperaturregler (EN, 2013-09) | Hager Deutschland

    Bedienungs- und Montageanleitung für 75642xx-75643xx - Touch-/Glas-Sensor 2fach, 3fach mit Raumtemperaturregler (EN, 2013-09)

    Montageanleitung en-GB, pl-PL 2020-01-01

    PDF
    522,16 kB
  • Broschüre

    Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

    Hager im Zweckbau

    Broschüre de-DE 2018-02-27

    PDF
    6,03 MB
  • Produktinformation

    Bild TS Sensor | Hager Deutschland

    TS Sensor

    Produktinformation de-DE 2014-03-27

    PDF
    814,62 kB
    Bild Überzeugend im Design - einfach in der Konfiguration: | Hager Deutschland

    Überzeugend im Design - einfach in der Konfiguration:

    Produktinformation de-DE 2022-05-06

    PDF
    2,94 MB
  • Katalog

    Bild Bestellübersicht KNX Gebäudesteuerung | Hager Deutschland

    Bestellübersicht KNX Gebäudesteuerung

    Katalog de-DE 2022-04-06

    PDF
    115,30 MB
  • Technische Beilage (single-product)

    Bild Technischer Anhang - Schalterprogramme und Gebäudesteuerung Allgemein | Hager Deutschland

    Technischer Anhang - Schalterprogramme und Gebäudesteuerung Allgemein

    Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23

    PDF
    40,42 MB
  • KNX Produktdatenbank

    Bild KNX Database (from ETS3) for 756420xx-756430xx - Glass sensor/Touch sensor with thermostat (2012-12) | Hager Deutschland

    KNX Database (from ETS3) for 756420xx-756430xx - Glass sensor/Touch sensor with thermostat (2012-12)

    KNX Produktdatenbank International 2023-08-25

    7,41 MB
    Bild KNX Database (from ETS3) for 756420xx-756430xx - Glass sensor/Touch sensor with thermostat (2012-12) | Hager Deutschland

    KNX Database (from ETS3) for 756420xx-756430xx - Glass sensor/Touch sensor with thermostat (2012-12)

    KNX Produktdatenbank International 2023-08-25

    7,57 MB
    Bild KNX Database (from ETS3) for 756420xx-756430xx - Glass sensor/Touch sensor with thermostat (2014-01) | Hager Deutschland

    KNX Database (from ETS3) for 756420xx-756430xx - Glass sensor/Touch sensor with thermostat (2014-01)

    KNX Produktdatenbank International 2023-08-25

    6,34 MB
    Bild KNX Database (from ETS3) for 756420xx-756430xx - Glass sensor/Touch sensor with thermostat (2014-01) | Hager Deutschland

    KNX Database (from ETS3) for 756420xx-756430xx - Glass sensor/Touch sensor with thermostat (2014-01)

    KNX Produktdatenbank International 2023-08-25

    6,16 MB
  • Applikationshandbuch

    Bild Applikationsbeschreibung ETS für 75642xx-75643xx - Glas-Sensor/Touch Sensor mit Temperaturregler (DE, 2009-01) | Hager Deutschland

    Applikationsbeschreibung ETS für 75642xx-75643xx - Glas-Sensor/Touch Sensor mit Temperaturregler (DE, 2009-01)

    Applikationshandbuch de-DE 2020-01-01

    PDF
    1,67 MB
    Bild Applikationsbeschreibung ETS für 75642xxx-75643xxx - Glas-Sensor/Touch Sensor mit Temperaturregler (DE, 2014-01) | Hager Deutschland

    Applikationsbeschreibung ETS für 75642xxx-75643xxx - Glas-Sensor/Touch Sensor mit Temperaturregler (DE, 2014-01)

    Applikationshandbuch de-DE 2020-01-01

    PDF
    5,18 MB
    Bild Applikationsbeschreibung ETS für 756420xx-756430xx - Glas-Sensor/Touch Sensor mit Temperaturregler (EN, 2009-01) | Hager Deutschland

    Applikationsbeschreibung ETS für 756420xx-756430xx - Glas-Sensor/Touch Sensor mit Temperaturregler (EN, 2009-01)

    Applikationshandbuch en-GB, pl-PL 2020-01-01

    PDF
    1,64 MB
    Bild Applikationsbeschreibung ETS für 756420xx-756430xx - Glas-Sensor/Touch Sensor mit Temperaturregler (EN, 2014-01) | Hager Deutschland

    Applikationsbeschreibung ETS für 756420xx-756430xx - Glas-Sensor/Touch Sensor mit Temperaturregler (EN, 2014-01)

    Applikationshandbuch en-GB, pl-PL 2020-01-01

    PDF
    5,19 MB
  • Tools

    Bild Hager Pilot App - Konfigurator für domovea, flow und Elcom | Hager Deutschland

    Hager Pilot App - Konfigurator für domovea, flow und Elcom

    Tools de-DE 2023-09-14

    URL
  • Konformitätserklärung

    Bild Konformitätserklärung | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung

    Konformitätserklärung International 2021-08-24

    PDF
    281,74 kB
    Bild Konformitätserklärung | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung

    Konformitätserklärung International 2021-08-24

    PDF
    278,28 kB
Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Touchsensor 2fach mit Temperaturregler R.3 Glas, polarweiß

Touch Sensor 2-fach mit Temperaturregler mit umlaufender Fase, ohne sichtbare Befestigungselemente, mit vier Bedienflächen, LED-Display mit Symboldarstellung zur Anzeige von Betriebsart, Reglersperrung, Raum-, Außentemperatur, Uhrzeit (Zeitgeber erforderlich), mit 2 zusätzlichen Display-Sensorflächen, mit einer blauen Betriebs-LED, mit vier weißen Status-LED. Unterputz-Installation, Sonderprogramm. Bedienelement zum raumbezogenen und raumübergreifenden Steuern von Funktionen. Für individuelle Einzelraumtemperaturregelung, Betätigung über Berührung der Glasplatte (kapazitive Erfassung), flache Bauform und hohe Schaltsicherheit durch Aufbringung der Leiterbahnen direkt auf Glasplatte, zum Einbau in Einbaudose 2-fach. Für senkrechte Montage, mit Demontagewerkzeug, mit integriertem Busankoppler, Busanschluss über Anschlussklemme. Displaymenüumfang für Bedienung parametrierbar. Für Schalt-, Tast-, Dimm-, Jalousie-, Raumtemperaturreglerfunktionen, Wertgeber für Dimm-, Positions-, Helligkeits- und Temperaturwerte 1 und 2 Byte, Ein- und Zweiflächenbedienung parametrierbar, Sensorflächen über Objekt sperrbar, Reglerbetriebsarten: Komfort-, Standby-, Nacht- und Frost-/Hitzeschutz-Betrieb. Für Heiz- und/oder Kühlbetrieb mit/ohne Zusatzstufe, Regelparameter für Heiz- bzw. Kühlkörper voreingestellt. Für stetige (PI-) oder schaltende (2-Punkt-) Regelung, Temperaturmessung über internen und/oder externen, anschließbaren Fühler mit Mittelwertbildung, Meldeobjekte für Heizen und Kühlen, mit Ventilschutzfunktion, Objekt für Reglerstatus, mit Tastensperrfunktion.

Montage auf: Unterputz
Betriebstemperatur: -5 - 45 °C
Mit Raumthermostat: Ja
Stromaufnahme: 23 mA
Einbautiefe: 12,90 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen: 16 mm
Höhe: 152 mm
Breite: 81 mm
Tiefe: 23 mm
Anzahl der Betätigungspunkte: 6
Mit LED Anzeige: Ja
Farbe: Polarweiß
RAL Nummer: 9010
Werkstoff: Glas
Glanzgrad: Glänzend
Mit Beschriftungsfeld: Nein

Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 75642050
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.