Tastsensor 4fach B.IQ Edelstahl Rostfrei 75164093

EAN
4011334257196
Marke
Berker
VPE
1 Stück
Preisgruppe
B080
Preis
186,10 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Unverzichtbares Zubehör

Previous
Previous
75040001
75040001
Busankoppler Up KNX
114,50 €/ Stück

Optionales Zubehör

  • Beschrif­tungs­feld 1 Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    Unter­putz
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -5 - 45 °C
Funk­ti­onen
  • Mit Raum­ther­mo­stat
    Nein
Abmes­sungen
  • Höhe
    118,10 mm
  • Breite
    88,50 mm
  • Tiefe
    16,65 mm
Ausstat­tung
  • Anzahl der Betä­ti­gungs­punkte
    8
Bedienele­mente und Anzeigen
  • Mit LED Anzeige
    Ja
Werk­stoff
  • Farbe
    Edelstahl
  • RAL Nummer
    9022
  • Werk­stoff
    Metall, Edelstahl
  • Glanz­grad
    Matt
Bild­schirm
  • Mit Display
    Nein
Zubehör
  • Mit Beschrif­tungs­feld
    Nein
Texte
  • Funk­tion
    Für Schalt-, Tast-, Dimm- und Jalou­sie­funk­ti­onen
  • Schutz
    Mit Demon­ta­geschutz

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild 75164093 | Hager Deutschland

    Produktbild 75164093

  • Broschüre

    Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

    Hager im Zweckbau

    Broschüre de-DE 2018-02-27

    PDF
    6,03 MB
  • Produktinformation

    Bild Überzeugend im Design - einfach in der Konfiguration: | Hager Deutschland

    Überzeugend im Design - einfach in der Konfiguration:

    Produktinformation de-DE 2022-05-06

    PDF
    2,94 MB
  • Katalog

    Bild Bestellübersicht KNX Gebäudesteuerung | Hager Deutschland

    Bestellübersicht KNX Gebäudesteuerung

    Katalog de-DE 2022-04-06

    PDF
    115,30 MB
  • Technische Beilage (single-product)

    Bild Technischer Anhang - Schalterprogramme und Gebäudesteuerung Allgemein | Hager Deutschland

    Technischer Anhang - Schalterprogramme und Gebäudesteuerung Allgemein

    Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23

    PDF
    40,42 MB
  • Tool

    Bild Beschriftungsvorlagen (DesignPro 2000) für B.IQ Tastsensoren - 7516xx-7566xx, Stand: 2014-01 | Hager Deutschland

    Beschriftungsvorlagen (DesignPro 2000) für B.IQ Tastsensoren - 7516xx-7566xx, Stand: 2014-01

    Tool de-DE 2023-10-30

    ZIP
    72,77 kB
  • KNX Produktdatenbank

    Bild KNX Database (from ETS2) for 751640xx-751641xx - Push-button 4gang (2006-04) | Hager Deutschland

    KNX Database (from ETS2) for 751640xx-751641xx - Push-button 4gang (2006-04)

    KNX Produktdatenbank International 2023-08-25

    45,68 kB
    Bild KNX Database (from ETS2) for 751640xx-751641xx - Push-button 4gang (2006-04) | Hager Deutschland

    KNX Database (from ETS2) for 751640xx-751641xx - Push-button 4gang (2006-04)

    KNX Produktdatenbank International 2023-08-25

    25,38 kB
    Bild KNX Database (from ETS2) for 7516409xx - B.IQ push-button 4gang (2012-10) | Hager Deutschland

    KNX Database (from ETS2) for 7516409xx - B.IQ push-button 4gang (2012-10)

    KNX Produktdatenbank International 2023-08-25

    142,17 kB
    Bild KNX Database (from ETS2) for 7516409xx - B.IQ push-button 4gang (2012-10) | Hager Deutschland

    KNX Database (from ETS2) for 7516409xx - B.IQ push-button 4gang (2012-10)

    KNX Produktdatenbank International 2023-08-25

    45,68 kB
  • Applikationshandbuch

    Bild Applikationsbeschreibung ETS für 751640xx-751641xx - Tastsensor 4fach (DE, 2001-01) | Hager Deutschland

    Applikationsbeschreibung ETS für 751640xx-751641xx - Tastsensor 4fach (DE, 2001-01)

    Applikationshandbuch de-DE 2020-01-01

    PDF
    160,53 kB
    Bild Applikationsbeschreibung ETS für 7516409xx - B.IQ Tastsensor 4fach (DE, 2004-05) | Hager Deutschland

    Applikationsbeschreibung ETS für 7516409xx - B.IQ Tastsensor 4fach (DE, 2004-05)

    Applikationshandbuch de-DE 2020-01-01

    PDF
    235,65 kB
    Bild Applikationsbeschreibung ETS für 7516409xx - B.IQ Tastsensor 4fach (EN, 2004-08) | Hager Deutschland

    Applikationsbeschreibung ETS für 7516409xx - B.IQ Tastsensor 4fach (EN, 2004-08)

    Applikationshandbuch en-GB 2020-01-01

    PDF
    113,46 kB
  • Tools

    Bild Hager Pilot App - Konfigurator für domovea, flow und Elcom | Hager Deutschland

    Hager Pilot App - Konfigurator für domovea, flow und Elcom

    Tools de-DE 2023-09-14

    URL
  • Konformitätserklärung

    Bild Konformitätserklärung | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung

    Konformitätserklärung International 2021-03-05

    PDF
    259,28 kB
    Bild Konformitätserklärung | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung

    Konformitätserklärung International 2021-03-05

    PDF
    257,55 kB
Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Tastsensor 4fach B.IQ Edelstahl Rostfrei

Tastsensor 4-fach Standard B.IQ mit Demontageschutz und Beschriftungsfeld, mit einer Betriebs- und acht Status-LED. Unterputz-Installation. Der Tastsensor 4-fach ist ein instabus-Anwendermodul. Er dient zum Aufstecken auf einen Busankoppler Up. Demontageschutz erfolgt durch Verschraubung des Tastsensor mit dem Up-Busankoppler. Der Datenaustausch zwischen Tastsensor und Busankoppler erfolgt über die Anwenderschnittstelle (AST). Durch jede Tastenbetätigung am Tastsensor wird ein Telegramm erzeugt und gesendet. Das Telegrammformat ist von der parametrierten Applikation abhängig. Je nach gewählter Applikation können Schalt-, Tast-, Dimm-, Jalousie- oder Wert-Telegramme gesendet werden.

Montage auf: Unterputz
Betriebstemperatur: -5 - 45 °C
Mit Raumthermostat: Nein
Höhe: 118,10 mm
Breite: 88,50 mm
Tiefe: 16,65 mm
Anzahl der Betätigungspunkte: 8
Mit LED Anzeige: Ja
Farbe: Edelstahl
RAL Nummer: 9022
Werkstoff: Metall
Edelstahl
Glanzgrad: Matt
Mit Beschriftungsfeld: Nein

Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 75164093
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.