STD m. Erdstift, Schraub-Liftkl., EHBS, Klappd.,Schloss, Q.1 ,anthrazit matt 6765116086

EAN
4011334467939
Marke
Berker
VPE
10 Stücke
Preisgruppe
B030
Preis
78,10 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Zubehör 1 Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Frequenz
  • Frequenz
    50 - 60 Hz
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    16 A
Span­nung
  • Nenn­span­nung
    250 V
Sicherheit
  • Mit erhöhtem Berüh­rungs­schutz
    Ja
  • Stoß­fes­tig­keit IK
    IK05
  • Schutzart IP
    IP20
Werk­stoff
  • Farbe
    Anthrazit
  • RAL Nummer
    7021
  • Glanz­grad
    Samt
  • Werk­stoff
    Ther­mo­plast
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    Unter­putz
Konnek­ti­vität
  • Anschluss-/­Ste­ckertyp
    Schrau­b­an­schluss
  • Monta­geart
    Schraub­be­fes­ti­gung, Kral­len­be­fes­ti­gung
Ausstat­tung
  • Anschluss-/­Ste­ckertyp Steck­dose
    Schutz­kon­taktstift
  • Verdrehter Zentral­ein­satz
    Nein
  • Mit Klapp­de­ckel
    Ja
  • Mit Schutz­lei­ter­kon­takt rund
    Ja
  • Mit Signal­lampe
    Nein
  • Mit Schloss
    Ja
Zubehör
  • Mit Beschrif­tungs­feld
    Nein
Kapa­zität
  • Anzahl Module
    1
Texte
  • Aufdruck
    Ohne Aufdruck
  • Abde­ckung
    Zentral­platte
  • Schutz
    Ohne erhöhten Berüh­rungs­schutz
  • Zuge­hö­rige Serien
    Berker Q.1, Berker Q.3, Berker Q.7

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild 6765116086 | Hager Deutschland

    Produktbild 6765116086

  • Technische Beilage (single-product)

    Bild Technischer Anhang - Schalterprogramme und Gebäudesteuerung Allgemein | Hager Deutschland

    Technischer Anhang - Schalterprogramme und Gebäudesteuerung Allgemein

    Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23

    PDF
    40,42 MB
  • Konformitätserklärung

    Bild 48_01_05_2021 | Hager Deutschland

    48_01_05_2021

    Konformitätserklärung International 2021-09-28

    PDF
    295,65 kB
Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.