Gehäuseunterteil 2fach waagerecht mit Rahmen, 4 Leitungseinf. AP W.1 polarweiß 6719323512

EAN
4011334390084
Marke
Berker
VPE
5 Stücke
Preisgruppe
B100
18,80 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Leitungs­ein­füh­rung 2 Produkte verfügbar
  • Zubehör 1 Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Kapa­zität
  • Anzahl Module
    2
Abmes­sungen
  • Höhe
    76 mm
  • Breite
    147 mm
  • Tiefe
    56 mm
Ausstat­tung
  • Mit Kabe­l­ein­füh­rung
    Ja
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    Aufputz
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Ther­mo­plast
  • Ober­fläche
    Unbe­han­delt
  • Farbe
    Pola­r­weiß
  • RAL Nummer
    9010
  • Glanz­grad
    Matt
Zubehör
  • Mit Abdeck­rahmen
    Ja
Sicherheit
  • Schutzart IP
    IP55
  • Stoß­fes­tig­keit IK
    IK05
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -15 - 30 °C
Texte
  • Dich­tung
    Mit voll­flä­chiger Dich­tung an der Gehäu­serück­seite für rück­sei­tige Leitungs­ein­füh­rung und Putz­aus­gleich
  • Monta­geart
    Für waage­rechte Montage

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Ausschreibungstext

Gehäuseunterteil 2fach waagerecht mit Rahmen, 4 Leitungseinf. AP W.1 polarweiß

Gehäuse 2-fach waagerecht, mit Rahmen AP. Für waagerechte Montage, mit 4 Leitungseinführungen, mit einer Einführung für 2 Leitungen und einer Einführung für Leitung oder Rohr. Durch die seitliche Anordnung der oberen/unteren Leitungseinführung besonders geeignet zur Montage neben Türrahmen o. ä. Durch die zusätzlichen seitlichen Leitungseinführungen besonders geeignet für z.B. Werkbänke. Vollflächige Dichtung unter dem Gehäuseboden zur Abdichtung der Gehäuserückseite, eine Wago 2-Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung beiliegend, zwei Einrastplätze für Wago 2-Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden. Nur bei Montage mit einem modularen Einsatz AP/UP der Produktlinie W.1 wird der Schutzgrad IP55 erreicht.

Anzahl Module: 2
Höhe: 76 mm
Breite: 147 mm
Tiefe: 56 mm
Mit Kabeleinführung: Ja
Montage auf: Aufputz
Werkstoff: Thermoplast
Oberfläche: Unbehandelt
Mit Abdeckrahmen: Ja
Farbe: Polarweiß
RAL Nummer: 9010
Glanzgrad: Matt
Schutzart IP: IP55

Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 6719323512
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.