EAN
4011334443827
Marke
Berker
VPE
10 Stücke
Preisgruppe
B030
17,50 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Zubehör 1 Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Werk­stoff
  • Farbe
    Alumi­nium
  • Glanz­grad
    Samt
  • Ober­fläche
    Lackiert
  • Werk­stoff
    Metall, Kunststoff
  • Zuge­hö­rige Systeme
    Berker Q.x

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Blindverschluss mit Zentralstück Q.x alu samt, lackiert

Blindverschluss mit Zentralstück und Tragplatte.

Related Series Names: Berker Q.1
Berker Q.3
Berker Q.7
Farbe: Aluminium
Glanzgrad: Samt
Oberfläche: Lackiert

Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 6710096084
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.