The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
JavaScript scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
Um unsere Website in bester Weise zu erfahren, aktivieren Sie Javascript in Ihrem Browser.
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Abbrechen
Online kaufen
Steckdose ohne Schutzkontakt Q.x polarweiß, samt
6167036089
Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
Anschluss-/Steckertyp
Steckklemme
Mit erhöhtem Berührungsschutz
Nein
Stoßfestigkeit IK
IK02
Einbautiefe Unterputz-Dosen
31 mm
Anschluss-/Steckertyp
Steckanschluss
Mit Krallenbefestigung
Ja
Montageart
Schraubbefestigung
Anschluss-/Steckertyp Steckdose
ohne Schutzkontakt
Verdrehter Zentraleinsatz
Nein
Mit Beschriftungsfeld
Nein
Abdeckung
Zentralplatte
Schutz
Ohne erhöhten Berührungsschutz
Zugehörige Serien
Berker Q.1, Berker Q.3, Berker Q.7
Mehr sehen
Weniger sehen
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Ausschreibungstext
Steckdose ohne Schutzkontakt Q.x polarweiß, samt
Steckdose ohne Schutzkontakt 2-polig mit Steckklemmen, ohne Spreizkrallen.
Zugehörige Serien: Berker Q.1 Berker Q.3 Berker Q.7
Nennstrom: 16 A
Frequenz: 50 - 60 Hz
Nennspannung: 250 V
Anschluss-/Steckertyp: Steckklemme
Halogenfrei: Ja
Mit erhöhtem Berührungsschutz: Nein
Stoßfestigkeit IK: IK02
Schutzart IP: IP20
Abmessungen: 71 x 71 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen: 31 mm
Einbautiefe: 32 mm
Farbe: Polarweiß
RAL Nummer: 9010
Glanzgrad: Samt
Werkstoff: Duroplast
Montage auf: Unterputz
Anschluss-/Steckertyp: Steckanschluss
Montageart: Schraubbefestigung
Anschluss-/Steckertyp Steckdose: ohne Schutzkontakt
Verdrehter Zentraleinsatz: Nein
Mit Klappdeckel: Nein
Mit Signallampe: Nein
Mit Beschriftungsfeld: Nein
Aufdruck: Ohne Aufdruck
Abdeckung: Zentralplatte
Fabrikat : Berker oder gleichwertig Artikel : 6167036089 gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Kopieren
Kopiert!
Exportieren
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.