Hager

6130773515

Kreuzschalter-Einsatz mit Wippe W.1 grau
Best-Nr.
6130773515
EAN-Nr.
4011334390152
VPE
10 Stück
Preisgruppe
B100
Preis
17,10 € / Stück *

Technische Merkmale

  • Nennspannung
    • 250 V AC
  • Schaltstrom
    • 10 AX
  • Range-Name
    • W.1
  • Montageart
    • Aufputz oder Unterputz
  • Schutzart
    • IP55
  • Schaltart / Variante
    • Kreuz
  • Haupt-Designlinie
    • Berker W.1
  • Farbe
    • grau matt
  • Montageart
    • für Schraubbefestigung
  • Werkstoff
    • Thermoplast
  • Betriebstemperatur
    • -40…30 °C
  • Breite
    • 70 mm
  • Höhe
    • 70 mm
  • Tiefe
    • 42 mm
    • mit Steckklemmen
    • Stifte des Schnellverschlusses aus ZAMAK.
    • Einsätze erreichen nur bei Montage mit einem Gehäuse AP oder Rahmen für UP-Montage den Schutzgrad IP55.

Downloads

Produktbild

Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

  • Produktbild für 6130773515

  • Technik-Broschüre

  • Berker W.1

    Das sportlichste Schalterprogramm für Wind und Wetter (14DE0675)

    PDF
    8 MB
  • Technischer Anhang

  • Technischer Anhang - Schalterprogramme und Gebäudesteuerung Allgemein

    Stand: 01.11.2020

    PDF
    8 MB
  • Technische Information

  • Wassergeschütztes Programm W.1 - Chemische Beständigkeit (DE, 07-2021)

    PDF
    514 KB
  • EU-Konformitätserklärung

  • EU-Konformitätserklärung für 6130773515

    PDF
    115 KB
Weitere Downloads

Systemtext

W.1 Spezifikation der Installationsgeräte

Für alle Installationsgeräte ist nachstehend beschriebene Spezifikation anzubieten. 
 
Es ist ein einheitliches Fabrikat/Typ sowohl für die Aufputz- als auch die Unterputz-Installationsgeräte zu verwenden. 
 
Die Schutzart des Programms ist in IP55 ausgeführt.
 
Ausschalter sind grundsätzlich als Wechselschalter anzubieten. 
 
Alle Schalter und Taster sind auf der Rückseite mit Schaltbild und Schaltzeichen bedruckt.
 
Die Aufputzgehäuse besitzen die Möglichkeit einer rückseitigen Leitungseinführung mit Weichkomponente.
 
gewähltes Fabrikat/Typ: Berker W.1 oder gleichwertige

gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'

Kopieren oder exportieren in GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert !
Exportieren

Ausschreibungstext

Kreuzschalter-Einsatz mit Wippe W.1 grau
Kreuzschalter-Einsatz mit Wippe AP/UP, mit Steckklemmen, Einsätze erreichen nur bei Montage mit einem Gehäuse AP oder Rahmen für UP-Montage der Produktlinie W.1 den Schutzgrad IP55. Aufputz-Installation. Material: Kunststoff, Thermoplast, schlagfest.
  • Nennspannung :250 V AC
  • Schaltstrom :10 AX
  • Schutzart :IP55
  • Haupt-Designlinie :Berker W.1
  • Montageart :für Schraubbefestigung
  • Werkstoff :Thermoplast
  • Betriebstemperatur :-40…30 °C
  • Breite :70 mm
  • Höhe :70 mm
  • Tiefe :42 mm
  • Anschlussart :mit Steckklemmen
  • Hinweistext :Stifte des Schnellverschlusses aus ZAMAK.
  • Besonderer Hinweistext :Einsätze erreichen nur bei Montage mit einem Gehäuse AP oder Rahmen für UP-Montage den Schutzgrad IP55.

Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 6130773515
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren in GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert !
Exportieren

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.