Gehäuseunterteil 3fach waagerecht mit Rahmen und Leitungseinf. AP W.1 grau 6019303505

EAN
4011334390114
Marke
Berker
VPE
1 Stück
Preisgruppe
B100
29,00 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Leitungs­ein­füh­rung 6 Produkte verfügbar
  • Zubehör 1 Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Kapa­zität
  • Anzahl Module
    3
Abmes­sungen
  • Höhe
    76 mm
  • Breite
    218 mm
  • Tiefe
    56 mm
Ausstat­tung
  • Mit Kabe­l­ein­füh­rung
    Ja
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    Aufputz
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Ther­mo­plast
  • Farbe
    Grau
  • RAL Nummer
    7011
  • Glanz­grad
    Matt
Zubehör
  • Mit Abdeck­rahmen
    Ja
Sicherheit
  • Schutzart IP
    IP55
  • Stoß­fes­tig­keit IK
    IK05
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -15 - 30 °C
Texte
  • Dich­tung
    Mit voll­flä­chiger Dich­tung an der Gehäu­serück­seite für rück­sei­tige Leitungs­ein­füh­rung und Putz­aus­gleich
  • Monta­geart
    Für waage­rechte Montage

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Ausschreibungstext

Gehäuseunterteil 3fach waagerecht mit Rahmen und Leitungseinf. AP W.1 grau

Gehäuse 3-fach waagerecht, mit Rahmen AP. Für waagerechte Montage, mit einer Einführung für 2 Leitungen und 2 Einführungen für Leitung oder Rohr, Vollflächige Dichtung unter dem Gehäuseboden zur Abdichtung der Gehäuserückseite, eine Wago 2-Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung beiliegend, zwei Einrastplätze für Wago 2-Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden. Nur bei Montage mit einem modularen Einsatz AP/UP der Produktlinie W.1 wird der Schutzgrad IP55 erreicht.

Anzahl Module: 3
Höhe: 76 mm
Breite: 218 mm
Tiefe: 56 mm
Mit Kabeleinführung: Ja
Montage auf: Aufputz
Werkstoff: Thermoplast
Mit Abdeckrahmen: Ja
Halogenfrei: Ja
Farbe: Grau
RAL Nummer: 7011
Glanzgrad: Matt
Schutzart IP: IP55

Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 6019303505
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.