Hager

5308540BTC

TUP-8/1 Aussenstation für Kamera-Türlautsprecher 8/1 UP weiß STABILA
Best-Nr.
5308540BTC
EAN-Nr.
3599430019494
VPE
1 Stück
Preisgruppe
E020
Preis
312,00 € / Stück *

Technische Merkmale

  • Systemtechnologie
    • systemunabhängig
  • Abmessungen Frontplatte (B x H x T)
    • 150 x 435 x 3 mm
  • Farbe
    • weiß glänzend, Aluminium lackiert
  • Materialstärke Frontseite
    • 3 mm
  • Materialstärke Gehäuse UP
    • 0.8 mm
  • Putzausgleich
    • 11 mm
  • Für Beschriftungsband
    • 12 mm
  • Abmessungen Namensschild (B x H)
    • 70 x 15 mm
  • Betriebsspannung LED
    • 12 V AC
  • Anzahl der Klingeltasten
    • 8
  • Technische Ausführung
    • 8/1
    • kratzfeste Kameraabdeckung
    • Metall, Aluminium lackiert
    • Mikrotaster mit taktiler Rückmeldung
    • Ruftaster Zentra, rückseitig verrastet
    • Ruftaster 1-reihig angeordnet
    • Gehäuse UP aus Edelstahl mit Mauerankern und ausstellbaren Auflageblechen
    • Halterung für Kamera-Türlautsprecher mit Durchstoßschutz
    • Lautsprecheröffnungen mit Langlöchern gestanzt
    • Namensschildwechsel von vorne mit AVZ-SRN Namensschild-Schlüssel
    • langlebige, homogene weiße LED Namensschild-Hinterleuchtung
    • Demontageschutz durch Schrauben Spezial ZY
    • für senkrechte Montage
    • Leitungseinführungen seitlich und rückseitig
    • mit Fugendichtungsband
    • Kamera-Türlautsprecher ist nicht im Lieferumfang enthalten
    • mit Sicherungsseil, Schlüssel Spezial ZY, AVZ-SRN Namensschild-Schlüssel und Lichteinlage

Downloads

Produktbild

Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

  • Produktbild für 5308540BTC

  • Technik-Broschüre

  • 2Draht Türkommunikation

    Doppelt besser (17DE0070_01)

    PDF
    12 MB
  • Technischer Anhang

  • Technischer Anhang - 2Draht

    Stand: 01.01.2020

    PDF
    737 KB
  • Handbuch

  • Türkommunikation - 2Draht Bussystem (17DE0337)

    PDF
    14 MB
Weitere Downloads

Ausschreibungstext

TUP-8/1 Aussenstation für Kamera-Türlautsprecher 8/1 UP weiß STABILA
Unterputz Video-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lochsprechöffnungen, Spezialschrauben, Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe.
Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.

  • Systemtechnologie :systemunabhängig
  • Abmessungen Frontplatte (B x H x T) :150 x 435 x 3 mm
  • Farbe :weiß glänzend, Aluminium lackiert
  • Materialstärke Frontseite :3 mm
  • Für Beschriftungsband :12 mm
  • Betriebsspannung LED :12 V AC

Fabrikat : Elcom oder gleichwertig
Artikel : 5308540BTC
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren in GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert !
Exportieren

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Türkommunikation weiter.

06842 945-9704
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.