Taster, Wechsler mit Beschriftungsfeld beleuchtbar AP W.1 polarweiß 50763552

EAN
4011334391166
Marke
Berker
VPE
1 Stück
Preisgruppe
B100
35,70 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Rahmen 4 Produkte verfügbar
  • Beleuch­tungs­ein­satz 1 Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Span­nung
  • Nenn­span­nung
    250 V
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    Aufputz
Bedienele­mente und Anzeigen
  • Anzahl der Tasten
    1
  • Mit Rück­mel­de­kon­takt
    Nein
Werk­stoff
  • Farbe
    Pola­r­weiß
  • Glanz­grad
    Matt
  • Werk­stoff
    Ther­mo­plast
  • Ober­fläche
    Unbe­han­delt
  • Trans­pa­rent
    Nein
Abmes­sungen
  • Tiefe
    41 mm
  • Einbau­tiefe Unter­putz-­Dosen
    0
Sicherheit
  • Schutzart IP
    IP55
  • Stoß­fes­tig­keit IK
    IK05
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -25 - 35 °C
Texte
  • Anschluss mit Kabelschuh
    Mit Wago 2-Leiter Verbin­dungs­klemme für Verdrah­tung, Mit 2 Einrast­plätzen für Wago 2-Leiter Verbin­dungs­klemmen im Gehäu­se­boden
  • Anschlussart
    Mit N-Klemme, Mit Steck­klemme
  • Aufdruck
    Ohne Aufdruck
  • Beleuch­tung
    Mit blauer 230-V-LE­D-Einheit
  • Dich­tung
    Mit voll­flä­chiger Dich­tung an der Gehäu­serück­seite für rück­sei­tige Leitungs­ein­füh­rung und Putz­aus­gleich

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.