Taster, Wechsler beleuchtet AP W.1 polarweiß 50763502

EAN
4011334395256
Marke
Berker
VPE
1 Stück
Preisgruppe
B100
Preis
34,45 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Rahmen 4 Produkte verfügbar
  • Haube/­Linse für Schalt­kreis­kon­troll­gerät 3 Produkte verfügbar
  • Beleuch­tungs­ein­satz 1 Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Span­nung
  • Nenn­span­nung
    250 V
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    Aufputz
Bedienele­mente und Anzeigen
  • Anzahl der Tasten
    1
  • Ausfüh­rung Taster
    Einzel­taster
  • Mit Rück­mel­de­kon­takt
    Nein
Werk­stoff
  • Farbe
    Pola­r­weiß
  • Glanz­grad
    Matt
  • Werk­stoff
    Ther­mo­plast
  • Ober­fläche
    Unbe­han­delt
  • Trans­pa­rent
    Nein
Abmes­sungen
  • Tiefe
    61,50 mm
  • Einbau­tiefe Unter­putz-­Dosen
    0
Sicherheit
  • Schutzart IP
    IP55
  • Stoß­fes­tig­keit IK
    IK05
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -15 - 30 °C
Texte
  • Anschluss mit Kabelschuh
    Mit Wago 2-Leiter Verbin­dungs­klemme für Verdrah­tung, Mit 2 Einrast­plätzen für Wago 2-Leiter Verbin­dungs­klemmen im Gehäu­se­boden
  • Anschlussart
    Mit N-Klemme, Mit Steck­klemme
  • Aufdruck
    Ohne Aufdruck
  • Beleuch­tung
    Mit blauer 230-V-LE­D-Einheit, Für Beleuch­tung und Kontrollschal­tung
  • Dich­tung
    Mit voll­flä­chiger Dich­tung an der Gehäu­serück­seite für rück­sei­tige Leitungs­ein­füh­rung und Putz­aus­gleich

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild 50763502 | Hager Deutschland

    Produktbild 50763502

  • Broschüre

    Bild Schlicht. Dicht. | Hager Deutschland

    Schlicht. Dicht.

    Broschüre de-DE 2023-08-02

    PDF
    8,37 MB
  • Technische Beilage (single-product)

    Bild Technischer Anhang - Schalterprogramme und Gebäudesteuerung Allgemein | Hager Deutschland

    Technischer Anhang - Schalterprogramme und Gebäudesteuerung Allgemein

    Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23

    PDF
    40,42 MB
    Bild Wassergeschütztes Programm W.1 - Chemische Beständigkeit (DE, 07-2021) | Hager Deutschland

    Wassergeschütztes Programm W.1 - Chemische Beständigkeit (DE, 07-2021)

    Technische Beilag (single-product) de-DE 2015-07-13

    PDF
    514,30 kB
    Bild Wassergeschütztes Programm W.1 - Chemische Beständigkeit (EN, 07-2021) | Hager Deutschland

    Wassergeschütztes Programm W.1 - Chemische Beständigkeit (EN, 07-2021)

    Technische Beilag (single-product) en-GB 2015-07-13

    PDF
    518,42 kB
  • Tools

    Bild Hager Ready App - Ihr digitaler Assistent | Hager Deutschland

    Hager Ready App - Ihr digitaler Assistent

    Tools de-DE 2023-09-14

    URL
  • Konformitätserklärung

    Bild Konformitätserklärung International 2021-11-03 | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung International 2021-11-03

    PDF
    82,41 kB
    Bild Konformitätserklärung International 2022-04-26 | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung International 2022-04-26

    PDF
    164,12 kB
Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.