Hager

505201

Tastereinsatz f. Hotelcard-Schaltaufsatz, 2 A, 1 S, 1 Ö, getr. Eingangsklemmen
Best-Nr.
505201
EAN-Nr.
4011334288992
VPE
10 Stück
Preisgruppe
B010
Preis
23,10 € / Stück *

Technische Merkmale

  • Taststrom
    • 2 A
  • Anzahl Öffnerkontakte
    • 1
  • Anzahl Schließerkontakte
    • 1
  • Farbe
    • sonstige
  • Einbautiefe
    • 31,2 mm
  • Werkstoff
    • Kunststoff/Metall
    • 1 Schließer, 1 Öffner, getrennte Eingangsklemmen
    • mit Spreizkrallen
    • mit Steckklemmen

Downloads

Produktbild

Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

  • Produktbild für 505201

  • Kataloge

  • Schalterprogramme Designübersicht

    März 2021 (20DE0251)

    PDF
    1020 KB
  • Technischer Anhang

  • Technischer Anhang - Schalterprogramme und Gebäudesteuerung Allgemein

    Stand: 01.11.2020

    PDF
    8 MB
Weitere Downloads

Ausschreibungstext

Tastereinsatz f. Hotelcard-Schaltaufsatz, 2 A, 1 S, 1 Ö, getr. Eingangsklemmen
Tastereinsatz für Hotelcard-Schalteraufsatz, 1 Schließer, 1 Öffner, getrennte Eingangsklemmen, beleuchtbar durch Glimm- und Glühaggregat mit N-Klemme. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung, mit Steckklemmen.
  • Taststrom :2 A
  • Anzahl Öffnerkontakte :1
  • Anzahl Schließerkontakte :1
  • Farbe :sonstige
  • Einbautiefe :31,2 mm
  • Werkstoff :Kunststoff/Metall
  • Schaltart / Variante :1 Schließer, 1 Öffner, getrennte Eingangsklemmen

Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 505201
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren in GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert !
Exportieren

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.