Hager

505102

Tastereinsatz für Hotelcard-Schaltaufsatz Modul-Einsätze
Best-Nr.
505102
EAN-Nr.
4011334288978
VPE
10 Stück
Preisgruppe
B010
Preis
9,20 € / Stück *

Technische Merkmale

  • Taststrom
    • 2 A
  • Anzahl Öffnerkontakte
    • 0
  • Anzahl Schließerkontakte
    • 1
  • Farbe
    • sonstige
  • Einbautiefe
    • 31,2 mm
  • Werkstoff
    • Kunststoff/Metall
    • Schließer
    • mit Spreizkrallen
    • mit Steckklemmen

Downloads

Produktbild

Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

  • Produktbild für 505102

  • Kataloge

  • Schalterprogramme Designübersicht

    März 2021 (20DE0251)

    PDF
    1020 KB
  • Technischer Anhang

  • Technischer Anhang - Schalterprogramme und Gebäudesteuerung Allgemein

    Stand: 01.11.2020

    PDF
    8 MB
Weitere Downloads

Ausschreibungstext

Tastereinsatz für Hotelcard-Schaltaufsatz Modul-Einsätze
Tastereinsatz für Hotelcard-Schalteraufsatz, Schließer, beleuchtbar durch Glimm- und Glühaggregat mit N-Klemme. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung, mit Steckklemmen.
  • Taststrom :2 A
  • Anzahl Schließerkontakte :1
  • Farbe :sonstige
  • Einbautiefe :31,2 mm
  • Werkstoff :Kunststoff/Metall
  • Schaltart / Variante :Schließer

Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 505102
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren in GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert !
Exportieren

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.