Hager

503520

Jalousie-Wippentaster Modul-Einsätze
Best-Nr.
503520
EAN-Nr.
4011334030492
VPE
10 Stück
Preisgruppe
B010
Preis
22,30 € / Stück *

Technische Merkmale

  • Haupt-Designlinie
    • Jalousiesteuerung
  • Farbe
    • sonstige
  • Nennspannung
    • 250 V AC
  • Taststrom
    • 10 A
  • Schaltwinkel
    • 3,5 °
  • Werkstoff
    • Kunststoff/Metall
    • mit Steckklemmen
    • mit mechanischer und elektrischer Verriegelung als Sperre gegen beidseitiges Eintasten
    • Hinweise der Motorenhersteller beachten!

Downloads

Produktbild

Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

  • Produktbild für 503520

  • Technik-Broschüre

  • Gut aufgestellt mit Wandinstallationssystemen von Hager

    (12DE0052)

    PDF
    3 MB
  • Service-Broschüre

  • Hager im Zweckbau

    Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)

    PDF
    6 MB
  • Kataloge

  • Schalterprogramme Designübersicht

    März 2021 (20DE0251)

    PDF
    1020 KB
  • Technischer Anhang

  • Technischer Anhang - Schalterprogramme und Gebäudesteuerung Allgemein

    Stand: 01.11.2020

    PDF
    8 MB
  • EU-Konformitätserklärung

  • CE-Konformitätserklärung für xx303xxx, 3956xx, xx3966xx, xx503xxx - Schalter-Taster Berker, Unterputz (DE, Nr. 01-01-04-2019)

    PDF
    119 KB
Weitere Downloads

Ausschreibungstext

Jalousie-Wippentaster Modul-Einsätze
Jalousie-Wippenschalter, 1-polig, mit mechanischer und elektrischer Verriegelung als Sperre für beidseitiges Eintasten mit Steckklemmen, Schließer. Hinweise der Motorenhersteller beachten.
  • Haupt-Designlinie :Jalousiesteuerung
  • Farbe :sonstige
  • Nennspannung :250 V AC
  • Taststrom :10 A
  • Werkstoff :Kunststoff/Metall

Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 503520
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren in GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert !
Exportieren

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.