Hager

47893522

Doppelsteckdose SCHUKO mit Klappd.,Beschr.-Feld,ungl.Schließung AP W.1 polarweiß
Best-Nr.
47893522
EAN-Nr.
4011334428077
VPE
1 Stück
Preisgruppe
B100
Preis
103,90 € / Stück *

Technische Merkmale

  • Montageart
    • Aufputz / Aufbau
  • Schutzart
    • IP55
  • Farbe
    • polarweiß matt
  • Haupt-Designlinie
    • Berker W.1
  • Nennspannung
    • 250 V AC
  • Frequenz
    • 50 Hz
  • Nennstrom
    • 16 A
  • Verbindungsklemmen
    • nach IEC 60884-1
  • Werkstoff
    • Thermoplast
  • Betriebstemperatur
    • -40…30 °C
  • Klappdeckel
    • mit zufallendem Klappdeckel, manuell einrastbar
  • Nennstrom
    • 16 A
  • Farbe
    • polarweiß
  • Aufdruck
    • ohne Aufdruck
    • mit Beschriftungsfeld
    • Schlössern - ungleiche Schließungen
    • mit Steckklemmen
    • für waagerechte Montage
    • für Schraubbefestigung
    • erhöhter Berührungsschutz
    • Klappdeckelfedern aus Edelstahl Rostfrei, Stifte des Schnellverschlusses aus ZAMAK.
    • Ersatzschlüssel und andere Schließungen (max. 24) auf Anfrage.
    • Durch die seitlichen Leitungseinführungen besonders geeignet für die Montage über Werkbänken.
    • Gehäuseschrauben und Klappdeckelfedern aus Edelstahl Rostfrei.
    • Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 12 mm ausgelegt.
    • Die obere und untere Einführung für Leitungen sind seitlich versetzt angeordnet und daher besonders geeignet für die Montage neben Türrahmen o. Ä.
    • Die Schlösser eines Artikels haben gleiche Schließungen.
      Bei Bestellung mehrerer Artikel verfügen diese in der Regel über ungleiche Schließungen.

Downloads

  • Produktbild für 47893522

  • Technischer Anhang

  • Technischer Anhang - Schalterprogramme und Gebäudesteuerung Allgemein

    Stand: 01.11.2020

    PDF
    8 MB
Weitere Downloads

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.