Hager

47380069

Steckdose SCHUKO mit Beschriftungsfeld u. erh.BS Arsys polarweiß, glänzend
Best-Nr.
47380069
EAN-Nr.
4011334170648
VPE
10 Stück
Preisgruppe
B010
Preis
13,50 € / Stück *

Technische Merkmale

  • Montageart
    • Unterputz
  • Schutzart
    • IP20
  • Farbe
    • polarweiß glänzend
  • Haupt-Designlinie
    • Berker Arsys
  • Nennspannung
    • 250 V AC
  • Frequenz
    • 50/60 Hz
  • Nennstrom
    • 16 A
  • Verbindungsklemmen
    • nach VDE 0620-1:2021-02
  • Bauart
    • nach DIN 49440
  • Verbindungsklemmen
    • nach IEC 60884-1
  • Werkstoff
    • Duroplast
  • Nennstrom
    • 16 A
  • Farbe
    • polarweiß
  • Aufdruck
    • ohne Aufdruck
    • mit Beschriftungsfeld
    • erhöhtem Berührungsschutz
    • mit Steckklemmen
    • mit Spreizkrallen
    • erhöhter Berührungsschutz
    • Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 6 mm ausgelegt.

Downloads

Produktbild

Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

  • Produktbild für 47380069

  • Technischer Anhang

  • Technischer Anhang - Schalterprogramme und Gebäudesteuerung Allgemein

    Stand: 01.11.2020

    PDF
    8 MB
Weitere Downloads

Systemtext

Arsys Steckdosen (Vortext)

Steckdosen mit kompakter Bauform, verwindungsfester Tragring mit Ausricht-Markierungen und Aussparungen für zusätzliche Schraubbefestigung. Mit seitlicher Leitungseinführung zur Sichtkontrolle im eingebauten Zustand, leicht zugängliche Krallenschrauben.
Arsys Duroplast Programmbeschreibung (Kurztext)

Schalterprogramm aus Duroplast, mit rechteckiger Grundform und abgerundeten Ecken mit 4,5 mm Rundungsradius. Mit gewölbter Geometrie, glänzender Oberfläche.

Wippen/Abdeckungen mit einer Kantenlänge von 52,5 mm x 71 mm und abgerundeten Ecken mit 2 mm Rundungsradius.
Arsys Edelstahl Programmbeschreibung (Kurztext)

Schalterprogramm aus Edelstahl, mit rechteckiger Grundform und abgerundeten Ecken mit 4,5 mm Rundungsradius. Mit gewölbter Geometrie, mattierte Oberfläche.

Wippen/Abdeckungen mit einer Kantenlänge von 52,5 mm x 71 mm und abgerundeten Ecken mit 2 mm Rundungsradius.
Arsys hellbronze Programmbeschreibung (Kurztext)

Schalterprogramm aus Aluminium, hellbronze lackiert, mit rechteckiger Grundform und abgerundeten Ecken mit 4,5 mm Rundungsradius. Mit gewölbter Geometrie, mattierte Oberfläche.

Wippen/Abdeckungen mit einer Kantenlänge von 52,5 mm x 71 mm und abgerundeten Ecken mit 2 mm Rundungsradius.
Arsys Programmbeschreibung (Langtext)

Schalterprogramm aus Duroplast, kratzunempfindlich, in den Farben polarweiß (ähnlich RAL 9010), weiß (ähnlich RAL 1013), braun glänzend (ähnlich RAL 8011). Zusätzliche Materialien Edelstahl, Aluminium hellbronze lackiert und Aluminium gold eloxiert erhältlich. Rahmen 1-fach - 5-fach, unterschiedliche Gestaltung für senkrechte und waagerechte Montage.

Rechteckige Grundform und abgerundeten Ecken mit 4,5 mm Rundungsradius, mit einer kugelförmig (500 mm Durchmesser) gewölbten Geometrie und glänzenden oder matten Oberflächen. Wippen/Abdeckungen mit einer Kantenlänge von 52,5 mm x 71 mm und abgerundeten Ecken mit 2 mm Rundungsradius.

Installationsgeräte sind teilweise mittels eines separaten Dichtungssets wassergeschützt UP IP 44 einsetzbar.

Möglichkeit der Beschriftung teilweise durch beschriftbare Wippen/Abdeckungen möglich. Abriebfeste Kennzeichnung der Produkte durch Bedruckung.

Beleuchtbar nach Arbeitsstättenverordnung.

Das eingesetzte Material ist halogenfrei und UV-stabil, die Oberflächen sind leicht zu reinigen und sind desinfektionsmittelbeständig.

Über 200 Anwendungen.

Kopieren oder exportieren in GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert !
Exportieren

Ausschreibungstext

Steckdose SCHUKO mit Beschriftungsfeld u. erh.BS Arsys polarweiß, glänzend
Steckdose SCHUKO® mit Beschriftungsfeld, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei.
  • Differenzierungsmerkmal 2 - Vertrieb :erhöhtem Berührungsschutz
  • Farbe :polarweiß glänzend
  • Haupt-Designlinie :Berker Arsys
  • Nennspannung :250 V AC
  • Frequenz :50/60 Hz
  • Nennstrom :16 A
  • Verbindungsklemmen :nach VDE 0620-1:2021-02
  • Bauart :nach DIN 49440
  • Verbindungsklemmen :nach IEC 60884-1
  • Werkstoff :Duroplast
  • Nennstrom :16 A
  • Farbe :polarweiß
  • Aufdruck :ohne Aufdruck

Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 47380069
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren in GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert !
Exportieren

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.