EAN
4011334051176
Marke
Berker
VPE
10 Stücke
Preisgruppe
B010
24,60 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Unverzichtbares Zubehör

Previous
Previous

Technische Merkmale

Anschluss
  • Anschluss-/­Ste­ckertyp
    Lautspre­cher­an­schluss
Abmes­sungen
  • Breite
    71 mm
  • Höhe
    71 mm
  • Tiefe
    45 mm
  • Einbau­tiefe Unter­putz-­Dosen
    0
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Metall, Kunststoff
  • Farbe
    Pola­r­weiß
  • RAL Nummer
    9010
  • Zuge­hö­rige Serien
    Berker B.3, Berker B.7, Berker K.1, Berker K.5, Berker Q.1, Berker Q.3, Berker Q.7, Berker R.1, Berker R.3, Berker R.8, Berker S.1, Serie 1930, Serie Glas, Serie R.classic

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Lautsprecher-Anschlussdose Modul-Einsätze polarweiß, matt

Lautsprecher-Anschlussdose. Für Aufnahme einer Lautsprecherleitung.

Breite: 71 mm
Höhe: 71 mm
Tiefe: 45 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen: 0 mm
Werkstoff: Metall
Kunststoff
Farbe: Polarweiß
RAL Nummer: 9010

Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 457209
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.