Steckdose mit Schutzkontakt 'USA/CANADA' NEMA 5-20 R Q.x anthrazit, samt 41686086

EAN
4011334380009
Marke
Berker
VPE
10 Stücke
Preisgruppe
B030
60,60 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Rahmen 10 Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Frequenz
  • Frequenz
    50 - 60 Hz
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    20 A
Span­nung
  • Nenn­span­nung
    125 V
Sicherheit
  • Mit erhöhtem Berüh­rungs­schutz
    Nein
  • Stoß­fes­tig­keit IK
    IK05
  • Schutzart IP
    IP20
Abmes­sungen
  • Einbau­tiefe
    19 mm
Werk­stoff
  • Farbe
    Anthrazit
  • RAL Nummer
    7021
  • Glanz­grad
    Samt
  • Werk­stoff
    Ther­mo­plast
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    Unter­putz
Konnek­ti­vität
  • Anschluss-/­Ste­ckertyp
    Schrau­b­an­schluss
  • Monta­geart
    Schraub­be­fes­ti­gung
Ausstat­tung
  • Anschluss-/­Ste­ckertyp Steck­dose
    NEMA
  • Verdrehter Zentral­ein­satz
    Nein
  • Mit Klapp­de­ckel
    Nein
  • Mit Signal­lampe
    Nein
  • Mit Schloss
    Nein
Zubehör
  • Mit Beschrif­tungs­feld
    Nein
Kapa­zität
  • Anzahl Module
    1
Texte
  • Aufdruck
    Ohne Aufdruck
  • Abde­ckung
    Zentral­platte
  • Schutz
    Ohne erhöhten Berüh­rungs­schutz
  • Zuge­hö­rige Serien
    Berker Q.1, Berker Q.3, Berker Q.7

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Steckdose mit Schutzkontakt 'USA/CANADA' NEMA 5-20 R Q.x anthrazit, samt

Steckdose mit Schutzkontakt - USA/CANADA - NEMA 5-20 R 2-polig + Erde, ohne Spreizkrallen, mit Schraubklemmen, nach Norm NEMA 5-20 R. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei.

Zugehörige Serien: Berker Q.1
Berker Q.3
Berker Q.7
Nennstrom: 20 A
Frequenz: 50 - 60 Hz
Nennspannung: 125 V
Mit erhöhtem Berührungsschutz: Nein
Stoßfestigkeit IK: IK05
Schutzart IP: IP20
Abmessungen: 71 x 71 mm
Einbautiefe: 19 mm
Farbe: Anthrazit
RAL Nummer: 7021
Glanzgrad: Samt
Werkstoff: Thermoplast
Montage auf: Unterputz
Anschluss-/Steckertyp: Schraubanschluss
Montageart: Schraubbefestigung
Anschluss-/Steckertyp Steckdose: NEMA
Verdrehter Zentraleinsatz: Nein
Mit Klappdeckel: Nein
Mit Signallampe: Nein
Mit Beschriftungsfeld: Nein
Aufdruck: Ohne Aufdruck
Abdeckung: Zentralplatte

Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 41686086
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.