EAN
4011334489306
Marke
Berker
VPE
1 Stück
Preisgruppe
B040
Preis
71,70 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Unverzichtbares Zubehör

Previous
Previous

Technische Merkmale

Elek­tri­scher Strom
  • Schaltstrom
    10 A
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    Unter­putz
Span­nung
  • Nenn­span­nung
    250 V
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Duro­plast
Konnek­ti­vität
  • Monta­geart
    Kral­len­be­fes­ti­gung
Bedienele­mente und Anzeigen
  • Anzahl der Tasten
    0
Abmes­sungen
  • Einbau­tiefe
    32 mm
  • Einbau­tiefe Unter­putz-­Dosen
    35 mm
Sicherheit
  • Schutzart IP
    IP20
Texte
  • Anschlussart
    Mit Schraub­klemmen
  • Monta­geart
    Mit Spreiz­krallen
  • Beleuch­tung
    Ohne Glimm­lampe
  • Schaltar­t/Va­ri­ante
    Kreuz
Archi­tektur

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild 387703 | Hager Deutschland

    Produktbild 387703

  • Technische Beilage (single-product)

    Bild Technischer Anhang - Schalterprogramme und Gebäudesteuerung Allgemein | Hager Deutschland

    Technischer Anhang - Schalterprogramme und Gebäudesteuerung Allgemein

    Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23

    PDF
    40,42 MB
  • Tools

    Bild Berker Konfigurator | Hager Deutschland

    Berker Konfigurator

    Tools de-DE 2023-09-14

    URL
Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Drehschalter, Kreuz, Serie 1930/Glas/R.classic

Drehschalter mit Schraubklemmen.

Schaltstrom: 10 A
Montage auf: Unterputz
Nennspannung: 250 V
Montageart: Krallenbefestigung
Anzahl der Tasten: 0
Abmessungen: 71 x 71 mm
Einbautiefe: 32 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen: 35 mm
Schutzart IP: IP20

Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 387703
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.