Entdecken Sie den Drehtaster Wechsler der Serie 1930/Glas/R.classic von Berker - speziell für den professionellen Elektriker. Dieses Premium-Produkt besticht durch sein elegantes Design und garantiert mit der Schutzart IP20 und der Stoßfestigkeit IK07 höchste Zuverlässigkeit im täglichen Einsatz. Mit Berker setzen Sie auf Innovation und Qualität.
EAN
4011334489238
Marke
Berker
VPE
1 Stück
Preisgruppe
B040
51,30 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Unverzichtbares Zubehör

Previous
Previous

Optionales Zubehör

  • Beleuch­tungs­ein­satz 2 Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Elek­tri­scher Strom
  • Schaltstrom
    10 A
Span­nung
  • Nenn­span­nung
    250 V
Archi­tektur
  • Polan­zahl
    1
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    Unter­putz
Bedienele­mente und Anzeigen
  • Anzahl der Tasten
    0
  • Ausfüh­rung Taster
    Einzel­taster
  • Mit Rück­mel­de­kon­takt
    Nein
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Metall, Kunststoff
  • Trans­pa­rent
    Nein
Konnek­ti­vität
  • Anschluss-/­Ste­ckertyp
    Schrau­b­an­schluss
Abmes­sungen
  • Tiefe
    42 mm
  • Einbau­tiefe Unter­putz-­Dosen
    35 mm
Sicherheit
  • Schutzart IP
    IP20
  • Stoß­fes­tig­keit IK
    IK07
Texte
  • Anschlussart
    Mit Schraub­klemmen
  • Aufdruck
    Ohne Aufdruck
  • Zuge­hö­rige Serien
    Serie 1930, Serie Glas, Serie R.classic
  • Zuge­hö­rige Systeme
    Berker Serie 1930/­Glas, Berker Serie R.classic

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Drehtaster, Wechsler, Serie 1930/Glas/R.classic

Drehschalter mit Schraubklemmen.

Zugehörige Systeme: Berker Serie 1930/Glas
Berker Serie R.classic
Schaltstrom: 10 A
Nennspannung: 250 V
Polanzahl: 1
Montage auf: Unterputz
Ausführung Taster: Einzeltaster
Anzahl der Tasten: 0
Mit Rückmeldekontakt: Nein
Anschluss-/Steckertyp: Schraubanschluss
Abmessungen: 71 x 71 mm
Tiefe: 42 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen: 35 mm
Werkstoff: Metall
Kunststoff
Transparent: Nein
Stoßfestigkeit IK: IK07
Schutzart IP: IP20

Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 384603
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.