VGA Steckdose mit Schraub-Liftklemmen K.5 Alu 3315417003

EAN
4011334378358
Marke
Berker
VPE
10 Stücke
Preisgruppe
B030
74,55 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Rahmen 9 Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Anschluss
  • Anschluss-/­Ste­ckertyp
    VGA
Abmes­sungen
  • Breite
    71 mm
  • Höhe
    71 mm
  • Tiefe
    23,50 mm
  • Einbau­tiefe Unter­putz-­Dosen
    13 mm
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Metall, Kunststoff
  • Farbe
    Alumi­nium
  • RAL Nummer
    9006
  • Zuge­hö­rige Serien
    Berker K.5

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

VGA Steckdose mit Schraub-Liftklemmen K.5 Alu

VGA Steckdose mit Schraub-Liftklemmen geeignet zur Verbindung von z.B. PCs und Notebooks mit Anzeigegeräten, wie z.B. Monitoren (auch LCD-Monitoren) und Beamern, besonders für Montage in beengten Einbausituationen und zur freien Konfektionierung der VGA-Kabellänge, mit 15-poliger D-Subminiatur Buchse (Front), mit Schraub-Liftklemmen (Rück) für Anschluss an 15-adriges VGA-Kabel, S-VGA kompatibel, ohne Spreizkrallen.

Breite: 71 mm
Höhe: 71 mm
Tiefe: 23,50 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen: 13 mm
Werkstoff: Metall
Kunststoff
Farbe: Aluminium
RAL Nummer: 9006

Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 3315417003
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.