EAN
4011334379775
Marke
Berker
VPE
10 Stücke
Preisgruppe
B030
Preis
67,30 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Rahmen 10 Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Anschluss
  • Anschluss-/­Ste­ckertyp
    VGA
Abmes­sungen
  • Breite
    71 mm
  • Höhe
    71 mm
  • Tiefe
    23,50 mm
  • Einbau­tiefe Unter­putz-­Dosen
    14 mm
  • Einbau­tiefe
    12 mm
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Metall, Kunststoff
  • Farbe
    Anthrazit
  • RAL Nummer
    7021
  • Zuge­hö­rige Serien
    Berker Q.1, Berker Q.3, Berker Q.7

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild 3315406086 | Hager Deutschland

    Produktbild 3315406086

  • Montageanleitung

    Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 33153xx-33154xx - Multimedia Steckdosen (DE-EN, 2020-12) | Hager Deutschland

    Bedienungs- und Montageanleitung für 33153xx-33154xx - Multimedia Steckdosen (DE-EN, 2020-12)

    Montageanleitung en-GB, de-DE 2023-01-06

    PDF
    3,31 MB
    Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 33153xx-33154xx - Multimedia Steckdosen (DE-EN, 2023-03) | Hager Deutschland

    Bedienungs- und Montageanleitung für 33153xx-33154xx - Multimedia Steckdosen (DE-EN, 2023-03)

    Montageanleitung en-GB, de-DE 2023-04-13

    PDF
    3,31 MB
  • Technische Beilage (single-product)

    Bild Technischer Anhang - Schalterprogramme und Gebäudesteuerung Allgemein | Hager Deutschland

    Technischer Anhang - Schalterprogramme und Gebäudesteuerung Allgemein

    Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23

    PDF
    40,42 MB
Mehr Downloads

Ausschreibungstext

VGA Steckdose Q.x anthrazit, samt

VGA Steckdose geeignet zur Verbindung von z.B. PCs und Notebooks mit Anzeigegeräten, wie z.B. Monitoren (auch LCD-Monitoren) und Beamern, mit 15-poliger D-Subminiatur Doppelbuchse (vorder- und rückseitig), S-VGA kompatibel, ohne Spreizkrallen.

Breite: 71 mm
Höhe: 71 mm
Tiefe: 23,50 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen: 14 mm
Einbautiefe: 12 mm
Werkstoff: Metall
Kunststoff
Farbe: Anthrazit
RAL Nummer: 7021

Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 3315406086
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.