Wippe 2fach. für W.1 Taster-BA,mit zwei Linsen,grau 30863555

EAN
4011334468646
Marke
Berker
VPE
10 Stücke
Preisgruppe
B080
Preis
11,80 €
/ Stück *

Technische Merkmale

Werk­stoff
  • Farbe
    Grau
  • RAL Nummer
    7011
  • Glanz­grad
    Matt
  • Ober­fläche
    Unbe­han­delt
Texte
  • Aufdruck
    Ohne Aufdruck
  • Monta­geart
    Montage in Gehäuse AP oder UP
  • Beleuch­tung
    Für Beleuch­tung und Kontrollschal­tung
Zubehör
  • Mit Beschrif­tungs­feld
    Nein
Sicherheit
  • Schutzart IP
    IP55

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild 30863555 | Hager Deutschland

    Produktbild 30863555

  • Broschüre

    Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

    Hager im Zweckbau

    Broschüre de-DE 2018-02-27

    PDF
    6,03 MB
    Bild Schlicht. Dicht. | Hager Deutschland

    Schlicht. Dicht.

    Broschüre de-DE 2023-08-02

    PDF
    8,37 MB
  • Katalog

    Bild Bestellübersicht KNX Gebäudesteuerung | Hager Deutschland

    Bestellübersicht KNX Gebäudesteuerung

    Katalog de-DE 2022-04-06

    PDF
    115,30 MB
    Bild Bestellübersicht KNX easy | Hager Deutschland

    Bestellübersicht KNX easy

    Katalog de-DE 2022-04-07

    PDF
    4,22 MB
  • Technische Beilage (single-product)

    Bild Technischer Anhang - Schalterprogramme und Gebäudesteuerung Allgemein | Hager Deutschland

    Technischer Anhang - Schalterprogramme und Gebäudesteuerung Allgemein

    Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23

    PDF
    40,42 MB
    Bild Wassergeschütztes Programm W.1 - Chemische Beständigkeit (DE, 07-2021) | Hager Deutschland

    Wassergeschütztes Programm W.1 - Chemische Beständigkeit (DE, 07-2021)

    Technische Beilag (single-product) de-DE 2015-07-13

    PDF
    514,30 kB
    Bild Wassergeschütztes Programm W.1 - Chemische Beständigkeit (EN, 07-2021) | Hager Deutschland

    Wassergeschütztes Programm W.1 - Chemische Beständigkeit (EN, 07-2021)

    Technische Beilag (single-product) en-GB 2015-07-13

    PDF
    518,42 kB
Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Wippe 2fach. für W.1 Taster-BA,mit zwei Linsen,grau

Wippe für Taster-BA zur Schraubbefestigung mit klarer Linse.

Farbe: Grau
Glanzgrad: Matt
Oberfläche: Unbehandelt

Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 30863555
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.