Wechselschalter-Einsatz mit Wippe und Beschriftungsfeld beleuchtet W.1 polarweiß 30863532

EAN
4011334390282
Marke
Berker
VPE
1 Stück
Preisgruppe
B100
29,40 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Unverzichtbares Zubehör

Previous
Previous

Optionales Zubehör

  • Beleuch­tungs­ein­satz 1 Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Elek­tri­scher Strom
  • Schaltstrom
    10 A
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    Unter­putz, Aufputz
Span­nung
  • Nenn­span­nung
    250 V
Werk­stoff
  • Farbe
    Weiß
  • Glanz­grad
    Glän­zend, Matt
  • Werk­stoff
    Ther­mo­plast
  • Ober­fläche
    Unbe­han­delt
Konnek­ti­vität
  • Monta­geart
    Schraub­be­fes­ti­gung
Bedienele­mente und Anzeigen
  • Anzahl der Tasten
    1
Abmes­sungen
  • Einbau­tiefe
    12 mm
  • Einbau­tiefe Unter­putz-­Dosen
    0
Sicherheit
  • Schutzart IP
    IP55
Texte
  • Anschlussart
    Mit N-Klemme, Mit Steck­klemme
  • Beleuch­tung
    Mit blauer 230-V-LE­D-Einheit, Für Beleuch­tung

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.