Hager

30863512

Kontroll-Wechselschalter-Einsatz mit Wippe W.1 polarweiß
Best-Nr.
30863512
EAN-Nr.
4011334390183
VPE
1 Stück
Preisgruppe
B100
Preis
22,00 € / Stück *

Technische Merkmale

  • Farbe
    • polarweiß matt
  • Betriebstemperatur
    • -40…30 °C
  • Lager-/Transporttemperatur
    • -50…50 °C
  • Anschlussart
    • Steckanschluss

Downloads

Produktbild

Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

  • Produktbild für 30863512

  • Technik-Broschüre

  • Berker W.1

    Das sportlichste Schalterprogramm für Wind und Wetter (14DE0675)

    PDF
    8 MB
  • Technischer Anhang

  • Technischer Anhang - Schalterprogramme und Gebäudesteuerung Allgemein

    Stand: 01.11.2020

    PDF
    8 MB
  • Technische Information

  • Wassergeschütztes Programm W.1 - Chemische Beständigkeit (DE, 07-2021)

    PDF
    514 KB
  • EU-Konformitätserklärung

  • EU-Konformitätserklärung für 30863512

    PDF
    115 KB
Weitere Downloads

Systemtext

W.1 Spezifikation der Installationsgeräte

Für alle Installationsgeräte ist nachstehend beschriebene Spezifikation anzubieten. 
 
Es ist ein einheitliches Fabrikat/Typ sowohl für die Aufputz- als auch die Unterputz-Installationsgeräte zu verwenden. 
 
Die Schutzart des Programms ist in IP55 ausgeführt.
 
Ausschalter sind grundsätzlich als Wechselschalter anzubieten. 
 
Alle Schalter und Taster sind auf der Rückseite mit Schaltbild und Schaltzeichen bedruckt.
 
Die Aufputzgehäuse besitzen die Möglichkeit einer rückseitigen Leitungseinführung mit Weichkomponente.
 
gewähltes Fabrikat/Typ: Berker W.1 oder gleichwertige

gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'

Kopieren oder exportieren in GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert !
Exportieren

Ausschreibungstext

Kontroll-Wechselschalter-Einsatz mit Wippe W.1 polarweiß
Wechselschalter-Einsatz mit Wippe, beleuchtet AP/UP mit Linse, mit rotem LED-Aggregat 230 V für Schalter/Taster. Für Kontrollschaltung, mit N-Klemme, mit Steckklemmen, Einsätze erreichen nur bei Montage mit einem Gehäuse AP oder Rahmen für UP-Montage der Produktlinie W.1 den Schutzgrad IP55. Aufputz-Installation. Material: Kunststoff, Thermoplast, schlagfest.
  • Farbe :polarweiß matt
  • Betriebstemperatur :-40…30 °C
  • Lager-/Transporttemperatur :-50…50 °C
  • Anschlussart :Steckanschluss

Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 30863512
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren in GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert !
Exportieren

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.