Hager

30753522

Jalousie-Serienschalter 1-polig mit Aufdruck Symbol Pfeile AP W.1 polarweiß
Best-Nr.
30753522
EAN-Nr.
4011334391203
VPE
1 Stück
Preisgruppe
B100
Preis
34,60 € / Stück *

Technische Merkmale

  • Haupt-Designlinie
    • Berker W.1
  • Farbe
    • polarweiß matt
  • Nennspannung
    • 250 V AC
  • Schaltstrom
    • 10 A
  • Betriebstemperatur
    • -40…30 °C
  • Schutzart
    • IP55
    • mit vollflächiger Dichtung an der Gehäuserückseite für rückseitige Leitungseinführung und Putzausgleich
    • mit 2 Einrastplätzen für Wago 2-Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden
    • mit Wago 2-Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung
    • mit mechanischer und elektrischer Verriegelung als Sperre gegen beidseitiges Einschalten
    • mit einer Einführung für 2 Leitungen und einer Einführung für Leitung oder Rohr
    • für Schraubbefestigung
    • mit Steckklemmen
    • Stifte des Schnellverschlusses aus ZAMAK.
    • Hinweise der Motorenhersteller beachten!

Downloads

Produktbild

Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

  • Produktbild für 30753522

  • Technik-Broschüre

  • Berker W.1

    Das sportlichste Schalterprogramm für Wind und Wetter (14DE0675)

    PDF
    8 MB
  • Technischer Anhang

  • Technischer Anhang - Schalterprogramme und Gebäudesteuerung Allgemein

    Stand: 01.11.2020

    PDF
    8 MB
  • Technische Information

  • Wassergeschütztes Programm W.1 - Chemische Beständigkeit (DE, 07-2021)

    PDF
    514 KB
  • EU-Konformitätserklärung

  • EU-Konformitätserklärung für 30753522

    PDF
    115 KB
Weitere Downloads

Systemtext

W.1 Spezifikation der Installationsgeräte

Für alle Installationsgeräte ist nachstehend beschriebene Spezifikation anzubieten. 
 
Es ist ein einheitliches Fabrikat/Typ sowohl für die Aufputz- als auch die Unterputz-Installationsgeräte zu verwenden. 
 
Die Schutzart des Programms ist in IP55 ausgeführt.
 
Ausschalter sind grundsätzlich als Wechselschalter anzubieten. 
 
Alle Schalter und Taster sind auf der Rückseite mit Schaltbild und Schaltzeichen bedruckt.
 
Die Aufputzgehäuse besitzen die Möglichkeit einer rückseitigen Leitungseinführung mit Weichkomponente.
 
gewähltes Fabrikat/Typ: Berker W.1 oder gleichwertige

gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'

Kopieren oder exportieren in GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert !
Exportieren

Ausschreibungstext

Jalousie-Serienschalter 1-polig mit Aufdruck Symbol Pfeile AP W.1 polarweiß
Jalousie-Serienschalter 1-polig mit Aufdruck Symbol Pfeile AP, IP55, mit mechanischer und elektrischer Verriegelung als Sperre gegen beidseitiges Einschalten, mit Steckklemmen, mit einer Einführung für 2 Leitungen und einer Einführung für Leitung oder Rohr, vollflächige Dichtung unter dem Gehäuseboden zur Abdichtung der Gehäuserückseite, gut zugängliche, trichterförmige Montagelöcher in den Gehäusen, eine Wago 2-Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung beiliegend, zwei Einrastplätze für Wago 2-Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden, viel Platz zur Verdrahtung unter den Sockeln der Einsätze (Hohlboden), einfache Montage des Einsatzes im Gehäuse durch Einrasten, sichere Fixierung des Rahmens am Gehäuse über Bajonett-Schnellverschluss. Hinweise der Motorenhersteller beachten. Gehäuseschrauben aus Edelstahl Rostfrei. Aufputz-Installation. Material: Kunststoff, Thermoplast, schlagfest.
  • Haupt-Designlinie :Berker W.1
  • Farbe :polarweiß matt
  • Nennspannung :250 V AC
  • Schaltstrom :10 A
  • Betriebstemperatur :-40…30 °C
  • Schutzart :IP55

Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 30753522
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren in GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert !
Exportieren

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.