Jalousie-Serienschalter-Einsatz 1-polig, Wippe 2fach mit Pfeile W.1 polarweiß 30653512

EAN
4011334390305
Marke
Berker
VPE
1 Stück
Preisgruppe
B100
36,00 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Unverzichtbares Zubehör

Previous
Previous

Technische Merkmale

Werk­stoff
  • Farbe
    Pola­r­weiß
  • Glanz­grad
    Matt
  • Werk­stoff
    Ther­mo­plast
  • Ober­fläche
    Unbe­han­delt
Bedienele­mente und Anzeigen
  • Jalou­sie­schal­ter/-taster
    Schalter 1-polig
Span­nung
  • Nenn­span­nung
    250 V
Elek­tri­scher Strom
  • Schaltstrom
    10 A
Sicherheit
  • Schutzart IP
    IP55
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -25 - 35 °C
Texte
  • Schaltar­t/Va­ri­ante
    Mit mecha­ni­scher und elek­tri­scher Verrie­ge­lung als Sperre gegen beid­sei­tiges Einschalten
  • Anschlussart
    Mit Steck­klemme
  • Zuge­hö­rige Serien
    W.1

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.