Hager

303516

Serienschalter Aus/Wechsel 16 AX
Best-Nr.
303516
EAN-Nr.
4011334447689
VPE
10 Stück
Preisgruppe
B010
Preis
21,10 € / Stück *

Technische Merkmale

  • Haupt-Designlinie
    • Lichtsteuerung
  • Farbe
    • sonstige
  • Nennspannung
    • 250 V AC
  • Schaltstrom
    • 16 AX (200 W LED (SBL))
  • Schutzart
    • IP20
  • Werkstoff
    • Kunststoff/Metall
    • mit Steckklemmen
    • für Beleuchtung und Kontrollschaltung

Downloads

Produktbild

Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

  • Produktbild für 303516

  • Technik-Broschüre

  • Gut aufgestellt mit Wandinstallationssystemen von Hager

    (12DE0052)

    PDF
    3 MB
  • Service-Broschüre

  • Hager im Zweckbau

    Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)

    PDF
    6 MB
  • Kataloge

  • Schalterprogramme Designübersicht

    März 2021 (20DE0251)

    PDF
    1020 KB
  • Technischer Anhang

  • Technischer Anhang - Schalterprogramme und Gebäudesteuerung Allgemein

    Stand: 01.11.2020

    PDF
    8 MB
  • EU-Konformitätserklärung

  • CE-Konformitätserklärung für xx303xxx, 3956xx, xx3966xx, xx503xxx - Schalter-Taster Berker, Unterputz (DE, Nr. 01-01-04-2019)

    PDF
    119 KB
Weitere Downloads

Ausschreibungstext

Serienschalter Aus/Wechsel 16 AX
Wippenschalter-Einsatz, Serienschalter, beleuchtbar mit Glimm- und Glühaggregat mit N-Klemme. Für Beleuchtung, mit Steckklemmen. Mit Glimmaggregat im Sinne der Arbeitsstättenverordnung beleuchtbar.
  • Haupt-Designlinie :Lichtsteuerung
  • Farbe :sonstige
  • Nennspannung :250 V AC
  • Schaltstrom :16 AX (200 W LED (SBL))
  • Schutzart :IP20
  • Werkstoff :Kunststoff/Metall

Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 303516
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren in GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert !
Exportieren

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.