EAN
4011334414421
Marke
Berker
VPE
1 Stück
Preisgruppe
B040
Preis
112,30 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Beschrif­tungs­feld 5 Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Span­nung
  • Nenn­span­nung
    230 V
Leis­tung
  • Verbrauchte Leis­tung in W
    1 W
Anschluss
  • Leiter­quer­schnitt
    2,50 - 2,50 mm²
Werk­stoff
  • Farbe
    Anthrazit
  • Glanz­grad
    Samt
  • Ober­fläche
    Lackiert
Texte
  • Beleuch­tung
    Licht­farbe kalt­weiß
  • Beschrif­tung
    Folien mit Aufdruck von Symbolen einlegbar
  • Zuge­hö­rige Serien
    Berker Q.1, Berker Q.3, Berker Q.7

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild 29536086 | Hager Deutschland

    Produktbild 29536086

  • Montageanleitung

    Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 2951xx-2952xx-2953xx - LED-Signallicht (DE-EN, 2020-12) | Hager Deutschland

    Bedienungs- und Montageanleitung für 2951xx-2952xx-2953xx - LED-Signallicht (DE-EN, 2020-12)

    Montageanleitung en-GB, de-DE 2023-01-06

    PDF
    792,84 kB
  • Technische Beilage (single-product)

    Bild Technischer Anhang - Schalterprogramme und Gebäudesteuerung Allgemein | Hager Deutschland

    Technischer Anhang - Schalterprogramme und Gebäudesteuerung Allgemein

    Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23

    PDF
    40,42 MB
  • Konformitätserklärung

    Bild Konformitätserklärung | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung

    Konformitätserklärung International 2021-05-04

    PDF
    292,46 kB
Mehr Downloads

Ausschreibungstext

LED-Signallicht, weiße Beleuchtung Q.x anthrazit samt

LED-Signallicht, zur Signalisierung von Hinweisen, Informationen oder Warnungen. Helligkeit über Potenziometer veränderbar, Lichtfarbe kaltweiß, über separaten Schalter schaltbar.

Zugehörige Serien: Berker Q.1
Berker Q.3
Berker Q.7
Nennspannung: 230 V
Leiterquerschnitt: 2,50 - 2,50 mm²
Farbe: Anthrazit
Glanzgrad: Samt

Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 29536086
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.