EAN
4011334414445
Marke
Berker
VPE
1 Stück
Preisgruppe
B040
124,20 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Beschrif­tungs­feld 2 Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Span­nung
  • Nenn­span­nung
    230 V
Leis­tung
  • Verbrauchte Leis­tung in W
    0,50 W
Anschluss
  • Leiter­quer­schnitt
    2,50 - 2,50 mm²
Werk­stoff
  • Farbe
    Anthrazit
  • Glanz­grad
    Samt
  • Ober­fläche
    Lackiert
Texte
  • Beschrif­tung
    Folien bi-color mit Aufdruck von Symbolen für Nicht stören/­Zimmer reinigen und Bitte eintre­ten/­Bitte warten liegen bei
  • Zuge­hö­rige Serien
    Berker Q.1, Berker Q.3, Berker Q.7

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

LED-Signallicht, rote/grüne Beleuchtung Q.x anthrazit samt

LED-Signallicht rote/grüne Beleuchtung zur Signalisierung z. B. für die Zutrittssteuerung, über separaten Schalter zwischen rot und grün umschaltbar.

Zugehörige Serien: Berker Q.1
Berker Q.3
Berker Q.7
Nennspannung: 230 V
Verbrauchte Leistung in W: 0,50 W
Leiterquerschnitt: 2,50 - 2,50 mm²
Farbe: Anthrazit
Glanzgrad: Samt
Oberfläche: Lackiert

Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 29526086
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.