EAN
4011334414407
Marke
Berker
VPE
1 Stück
Preisgruppe
B040
Preis
124,20 €
/ Stück *
Für eine einheitliche Ausleuchtung aller Lichtsignale, max. 5 Geräte pro 10 m Leitungslänge anschließen.

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Beschrif­tungs­feld 5 Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Span­nung
  • Nenn­span­nung
    230 V
Leis­tung
  • Verbrauchte Leis­tung in W
    2 W
Anschluss
  • Leiter­quer­schnitt
    2,50 - 2,50 mm²
Werk­stoff
  • Farbe
    Anthrazit
  • Glanz­grad
    Samt
  • Ober­fläche
    Lackiert
Texte
  • Beleuch­tung
    Licht­fa­rben kalt­weiß, warm­weiß, blau, orange, rot, grün, violett (magenta) und Farb­durch­lAuf über Taster Aufrufbar, Farb­ver­lAuf an belie­biger Stelle über den Taster anzu­halten
  • Beschrif­tung
    Folien mit Aufdruck von Symbolen einlegbar
  • Zuge­hö­rige Serien
    Berker Q.1, Berker Q.3, Berker Q.7

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild 29516086 | Hager Deutschland

    Produktbild 29516086

  • Montageanleitung

    Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 2951xx-2952xx-2953xx - LED-Signallicht (DE-EN, 2020-12) | Hager Deutschland

    Bedienungs- und Montageanleitung für 2951xx-2952xx-2953xx - LED-Signallicht (DE-EN, 2020-12)

    Montageanleitung en-GB, de-DE 2023-01-06

    PDF
    792,84 kB
  • Technische Beilage (single-product)

    Bild Technischer Anhang - Schalterprogramme und Gebäudesteuerung Allgemein | Hager Deutschland

    Technischer Anhang - Schalterprogramme und Gebäudesteuerung Allgemein

    Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23

    PDF
    40,42 MB
  • Konformitätserklärung

    Bild Konformitätserklärung | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung

    Konformitätserklärung International 2021-05-04

    PDF
    292,46 kB
Mehr Downloads

Ausschreibungstext

LED-Signallicht RGB Q.x anthrazit samt

LED-Signallicht RGB zur Signalisierung von Hinweisen, Informationen oder Warnungen. Helligkeit über Potenziometer veränderbar. Lichtfarben kaltweiß, warmweiß, blau, orange, rot, grün, violett (magenta) und Farbdurchlauf über Taster aufrufbar. Farbverlauf an beliebiger Stelle über den Taster anzuhalten, über externen Schalter ist die Farbe umschaltbar.

Zugehörige Serien: Berker Q.1
Berker Q.3
Berker Q.7
Nennspannung: 230 V
Verbrauchte Leistung in W: 2 W
Leiterquerschnitt: 2,50 - 2,50 mm²
Farbe: Anthrazit
Glanzgrad: Samt
Oberfläche: Lackiert

Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 29516086
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.