Hager

2314150

NGV-500 Netzgeraet REG 2D-Video lichtgrau
Best-Nr.
2314150
EAN-Nr.
4250111813044
VPE
1 Stück
Preisgruppe
E020
Preis
197,40 € / Stück *

Technische Merkmale

  • Systemtechnologie
    • 2Draht, IP
  • Breite Reiheneinbaugerät (REG)
    • 3 TE
  • Abmessungen (B x H x T)
    • 52 x 93 x 68 mm
  • Farbe
    • lichtgrau matt
  • Eingangsspannung
    • 230 V AC
  • Betriebsspannung
    • 230 V AC
  • Ausgangsspannung
    • 28 V DC
  • Ausgangsstrom
    • 1.25 A
  • Leistungsaufnahme
    • max. 35 W
  • Montageart
    • Reiheneinbaugerät (REG)
  • Betriebstemperatur
    • 5…40 °C
    • Versorgung von Strangversorgung und -koppler
    • mit Power-LED
    • kurzschlussfest
    • Eingangsspannung
    • Ausgangsspannung

Downloads

Produktbild

Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

  • Produktbild für 2314150

  • Bedienungs- & Montageanleitungen

  • Betriebsanleitung für 1001xx, 1067xx, 1068xx, 1087xx, 1088xx, 2314xx - VideoSets, Netzgerät (DE, Stand: 04.2010)

    PDF
    163 KB
  • Technik-Broschüre

  • 2Draht Türkommunikation

    Doppelt besser (17DE0070_01)

    PDF
    12 MB
  • Produktinformationen

  • Produktinformation Elcom - 2Draht Technik

    Effizienter arbeiten mit der 2Draht Technik (17DE0192)

    PDF
    1 MB
  • Technischer Anhang

  • Technischer Anhang - 2Draht

    Stand: 01.01.2020

    PDF
    737 KB
  • Handbuch

  • Systemhandbuch für i2-BUS Audio & Video, i2-BUS 2Draht-Video, 1+n Technik Audio (2014)

    (14DE0040)

    PDF
    4 MB
  • Türkommunikation - 2Draht Bussystem (17DE0337)

    PDF
    14 MB
Weitere Downloads

Ausschreibungstext

NGV-500 Netzgeraet REG 2D-Video lichtgrau
Netzgerät für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 für Strangkoppler und Strangversorgung in der 2Draht-Technik, Reiheneinbaugerät zur Hutschienen-Montage, kurzschlussfest und mit LED-Funktionsanzeige.
  • Systemtechnologie :2Draht, IP
  • Breite Reiheneinbaugerät (REG) :3 TE
  • Abmessungen (B x H x T) :52 x 93 x 68 mm
  • Eingangsspannung :230 V AC
  • Betriebsspannung :230 V AC
  • Ausgangsspannung :28 V DC
  • Ausgangsstrom :1.25 A
  • Leistungsaufnahme :max. 35 W
  • Montageart :Reiheneinbaugerät (REG)
  • Betriebstemperatur :5…40 °C

Fabrikat : Elcom oder gleichwertig
Artikel : 2314150
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren in GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert !
Exportieren

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Türkommunikation weiter.

06842 945-9704
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.