Auslauf

Temp.-Regler, Schließer, mit Z.-Stk., zeitgesteuert Arsys edelstahl, lackiert 20449004

EAN
4011334354819
Marke
Berker
VPE
1 Stück
Preisgruppe
B040
340,40 €
/ Stück *
Hierbei handelt es sich um ein Auslaufprodukt. Bestellung ist noch möglich. Bezüglich Verfügbarkeit, Lieferzeit und Preis wenden Sie sich bitte an Ihren Elektro-Fachgroßhändler.
Nach einer langen Auslaufphase ist das Schalterprogramm Arsys nicht mehr verfügbar. Rechteckige Nachfolge-Schalterprogramme im gleichen Format sind K.1 in Kunststoff in den Farben polarweiß glänzend und anthrazit matt oder K.5 in den Ausführungen Edelstahl mattiert und Aluminium eloxiert.
Erfahren Sie mehr zum Schalterprogramm Berker K.1 oder Berker K.5

Technische Merkmale

Span­nung
  • Nenn­span­nung
    230 - 230 V
Einstel­lungen
  • Sollwert Komfort­tem­pe­ratur
    10 - 40 °C
Ausstat­tung
  • Schal­t-Tem­pe­ra­tur­dif­fe­renz
    0,50 K
Einsatz­be­din­gungen
  • Ener­gie­ef­fi­zi­enz­klasse
    IV (2%)
Werk­stoff
  • Farbe
    Edelstahl
  • Glanz­grad
    Matt
  • Werk­stoff
    Metall, Kunststoff, Edelstahl
  • Ober­fläche
    Lackiert
Texte
  • Monta­geart
    Ohne Spreiz­krallen
  • Ther­mi­sche Rück­füh­rung
    Mit ther­mi­scher Rück­füh­rung über Soft­ware
  • Anschlussart
    Mit Schraub­klemmen
  • Aufdruck
    Mit Aufdruck
  • Funk­tion
    Betriebs­stun­den­zähler oder Ener­gie­ver­brauchs­an­zeige einstellbar, Timer für stun­den­weise Ände­rung der Tempe­ratur, Mit Zugriffs­schutz, Mit Ventilschutz­funk­tion, Mit Frostschutz­funk­tion

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.