Hager

20302089

Temp.-Regler mit Öffner, Z.-Stk., Wippsch. u. LED R.1/R.3 polarweiß, glänzend
Best-Nr.
20302089
EAN-Nr.
4011334377269
VPE
1 Stück
Preisgruppe
B040
Preis
91,80 € / Stück *

Technische Merkmale

  • Energieeffizienzklasse
    • I (1%)
  • Sekundär Designlinie(n)
    • Berker R.1
    • Berker R.3
    • Berker R.8
  • Farbe
    • polarweiß glänzend
    • ohne Spreizkrallen
    • Regulierknopf mit Temperaturbereichsbegrenzung
    • mit Schraubklemmen
    • Hinweis: Bei Integration dieses Artikels in die Serie 1930 ist ausschließlich der Rahmen 1fach für Zentralstück Ø 58 mm, Bestell-Nr.: 1382 0.., zu verwenden.
      Der Einbau in Mehrfachkombinationen der Serie 1930 ist nicht möglich!

Downloads

Produktbild

Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

  • Produktbild für 20302089

  • Bedienungs- & Montageanleitungen

  • Bedienungs- und Montageanleitung für 202620xx, 203020xx - Temperaturregler, mit Zentralstück, Wechsler/Öffner (DE, Stand: 11.2012)

    PDF
    1 MB
  • Bedienungs- und Montageanleitung für 202620xx, 203020xx - Temperaturregler, mit Zentralstück, Wechsler/Öffner (DE-EN, Stand: 11.2012)

    PDF
    2 MB
  • Endkunden-Broschüre

  • Berker Generation.R

    Berker R.1, Berker R.3, Berker Serie R.classic (13DE0832)

    PDF
    3 MB
  • Kataloge

  • Schalterprogramme Designübersicht

    März 2021 (20DE0251)

    PDF
    1020 KB
  • Technischer Anhang

  • Technischer Anhang - Schalterprogramme und Gebäudesteuerung Allgemein

    Stand: 01.11.2020

    PDF
    8 MB
  • EU-Konformitätserklärung

  • Konformitätserklärung

    PDF
    268 KB
  • Konformitätserklärung

    PDF
    270 KB
Weitere Downloads

Systemtext

R.1 Kunststoff Programmbeschreibung (Kurztext)

Quadratisches Schalterprogramm aus Thermoplast gefertigt mit 12 mm Ecken-Radius, bruchsicher und schlagfest, in den Farben polarweiß (ähnlich RAL 9010), schwarz (ähnlich RAL 9005). Rahmen 1-fach bis 5-fach, senkrecht wie waagerecht einsetzbar.

Die Steckdosen-Zentralstücke und viele weitere Zentralstücke bilden mit dem Rahmen eine kantenlose Oberfläche. Mit planer Geometrie und glänzender Oberfläche. Runde Wippen/Abdeckungen mit einem Durchmesser von 58 mm.
R.8 Programmbeschreibung (Langtext)
 
Quadratisches Schalterprogramm, Rahmen gefertigt mit einem Thermoplast-Träger mit Oberflächen aus Edelstahl, Aluminium und Glas polarweiß (ähnlich RAL 9010) oder schwarz (ähnlich RAL 9005), mit einer Materialstärke von 3 mm (gesamt Aufbauhöhe 4 mm). Rahmen 1fach bis 4fach, Montage senkrecht und waagerecht möglich.
 
Spezieller Einbau für Einbaudosen
Mit speziellen wandbündigen Einbaudosen 1fach bis 4fach wird das Schalterprogramm Berker R.8 flach auf der Wand installiert.
Für die Hohlwandmontage: quadratische, hellgraue Einbaudose mit Befestigungsschrauben werden direkt in die Wand geschraubt, anschließend können die UP-Einsätze mittels eines Distanzstückes installiert werden.
Für die Unterputz-Montage: spezielle quadratische, rote Mauerwanddosen werden im Mauerwerk eingegipst. Nach dem Verputzen werden die quadratische Einbaudosen mit Befestigungsschrauben in die Mauerwanddosen geschraubt, anschließend können die UP-Einsätze mittels eines Distanzstückes installiert werden.
 
Die runden Zentralstücke für Steckdosen und viele weitere Zentralstücke/Abdeckungen mit einem Durchmesser von 58 mm und bilden mit dem Rahmen eine kantenlose Oberfläche. Rahmen mit planer Geometrie und glänzender Oberfläche.
 
Beleuchtbar nach Arbeitsstättenverordnung.

Das eingesetzte Material ist halogenfrei und UV-stabil, die Oberflächen sind leicht zu reinigen und sind desinfektionsmittelbeständig.
 
Über 150 Schalter- und Steckdosenvarianten sind möglich.
R.1 Metall Programmbeschreibung (Kurztext)

Quadratisches Schalterprogramm gefertigt aus einem Thermoplast-Träger mit Metalloberfläche Edelstahl oder Aluminium mit 12 mm Radius, bruchsicher und schlagfest. Rahmen 1-fach bis 5-fach, senkrecht wie waagerecht einsetzbar.

Die Steckdosen-Zentralstücke und viele weitere Zentralstücke bilden mit dem Rahmen eine kantenlose Oberfläche. Mit planer Geometrie und glänzender Oberfläche. Runde Wippen/Abdeckungen mit einem Durchmesser von 58 mm.
R.8 Metall Programmbeschreibung (Kurztext)

Quadratisches Schalterprogramm gefertigt mit einem Thermoplast-Träger mit Metalloberfläche Edelstahl oder Aluminium, mit scharfkantigen Ecken 0,5 mm Radius, bruchsicher und schlagfest. Rahmen 1fach bis 4fach, senkrecht wie waagerecht einsetzbar.

Die Steckdosen-Zentralstücke und viele weitere Zentralstücke bilden mit dem Rahmen eine kantenlose Oberfläche. Mit planer Geometrie und glänzender Oberfläche. Runde Wippen/Abdeckungen mit einem Durchmesser von 58 mm.
R.8 Glas Programmbeschreibung (Kurztext)

Quadratisches Schalterprogramm gefertigt aus einem Thermoplast-Träger mit Glasoberfläche polarweiß (ähnlich RAL 9010) oder schwarz (ähnlich RAL 9005) mit scharfkantigen Ecken 0,5 mm Radius, kratzfest. Rahmen 1fach bis 4fach, senkrecht wie waagerecht einsetzbar.

Die Steckdosen-Zentralstücke und viele weitere Zentralstücke bilden mit dem Rahmen eine kantenlose Oberfläche. Mit planer Geometrie und glänzender Oberfläche. Runde Wippen/Abdeckungen mit einem Durchmesser von 58 mm
.
R.1 Programmbeschreibung Langtext

Schalterprogramm aus Thermoplast, bruchsicher und schlagfest, in den Farben polarweiß (RAL 9010), schwarz (RAL 9005) gefertigt, Rahmen 1-fach bis 5-fach, senkrecht wie waagerecht einsetzbar. 

Die Steckdosen-Zentralstücke und viele weitere Zentralstücke bilden mit dem Rahmen eine kantenlose Oberfläche. Quadratische Grundform und runden Ecken 12 mm Radius. Mit planer Geometrie und glänzender Oberfläche. Runde Wippen/Abdeckungen mit einem Durchmesser von 58mm.

Alternativ:
Schalterprogramm aus einem 7 mm hohen Thermoplast-Träger mit einer darauf liegenden 3 mm Glas-Oberfläche, kratzfest, in den Farben polarweiß (RAL 9010), schwarz (RAL 9005) gefertigt, Rahmen 1-fach bis 5-fach, senkrecht wie waagerecht einsetzbar. 

Die Steckdosen-Zentralstücke und viele weitere Zentralstücke bilden mit dem Rahmen eine kantenlose Oberfläche. Quadratische Grundform und runden Ecken 12 mm Radius. Mit planer Geometrie und glänzender Oberfläche. Runde Wippen/Abdeckungen mit einem Durchmesser von 58 mm. 

Alternativ:
Schalterprogramm aus einem 7 mm hohen Thermoplast-Träger mit einer darauf liegenden 3 mm Metall-Oberfläche Edelstahl oder Aluminium, schlagfest und bruchsicher gefertigt, Rahmen 1-fach bis 5-fach, senkrecht wie waagerecht einsetzbar. 

Die Steckdosen-Zentralstücke und viele weitere Zentralstücke bilden mit dem Rahmen eine kantenlose Oberfläche. Quadratische Grundform und runden Ecken 12 mm Radius. Mit planer Geometrie und glänzender Oberfläche. Runde Wippen/Abdeckungen mit einem Durchmesser von 58 mm.

Installationsgeräte sind teilweise mittels eines separaten Dichtungssets wassergeschützt UP IP 44 einsetzbar.

Möglichkeit der Beschriftung durch beschriftbare Rahmen möglich, abriebfeste Kennzeichnung der Produkte durch Bedruckung.

Beleuchtbar nach Arbeitsstättenverordnung.

Das eingesetzte Material ist halogenfrei und UV-stabil, die Oberflächen sind leicht zu reinigen und sind desinfektionsmittelbeständig.

Über 150 Anwendungen.
R.1 Glas Programmbeschreibung (Kurztext)

Quadratisches Schalterprogramm gefertigt aus einem Thermoplast-Träger mit Glasoberfläche polarweiß (ähnlich RAL 9010) oder schwarz (ähnlich RAL 9005) mit 12 mm Ecken-Radius, kratzfest. Rahmen 1-fach bis 5-fach, senkrecht wie waagerecht einsetzbar.

Die Steckdosen-Zentralstücke und viele weitere Zentralstücke bilden mit dem Rahmen eine kantenlose Oberfläche. Mit planer Geometrie und glänzender Oberfläche. Runde Wippen/Abdeckungen mit einem Durchmesser von 58 mm.
R.3 Glas Programmbeschreibung (Kurztext)

Quadratisches Schalterprogramm gefertigt aus einem Thermoplast-Träger mit Glasoberfläche polarweiß (ähnlich RAL 9010) oder schwarz (ähnlich RAL 9005) mit scharfkantigen Ecken 0,5 mm Radius, kratzfest. Rahmen 1-fach bis 5-fach, senkrecht wie waagerecht einsetzbar.

Die Steckdosen-Zentralstücke und viele weitere Zentralstücke bilden mit dem Rahmen eine kantenlose Oberfläche. Mit planer Geometrie und glänzender Oberfläche. Runde Wippen/Abdeckungen mit einem Durchmesser von 58 mm.
R.3 Programmbeschreibung (Langtext)

Schalterprogramm aus Thermoplast, bruchsicher und schlagfest, in den Farben polarweiß (ähnlich RAL 9010), schwarz (ähnlich RAL 9005) gefertigt, Rahmen 1-fach bis 5-fach, senkrecht wie waagerecht einsetzbar. 

Die Steckdosen-Zentralstücke und viele weitere Zentralstücke bilden mit dem Rahmen eine kantenlose Oberfläche. Quadratische Grundform und scharkantige Ecken 0,5 mm Radius. Mit planer Geometrie und glänzender Oberfläche. Runde Wippen/Abdeckungen mit einem Durchmesser von 58 mm.

Alternativ:
Schalterprogramm aus einem 7 mm hohen Thermoplast-Träger mit einer darauf liegenden 3mm Glas-Oberfläche, kratzfest, in den Farben polarweiß (RAL 9010), schwarz (RAL 9005) gefertigt, Rahmen 1-fach bis 5-fach, senkrecht wie waagerecht einsetzbar. 

Die Steckdosen-Zentralstücke und viele weitere Zentralstücke bilden mit dem Rahmen eine kantenlose Oberfläche. Quadratische Grundform und scharkantige Ecken 0,5 mm Radius. Mit planer Geometrie und glänzender Oberfläche. Runde Wippen/Abdeckungen mit einem Durchmesser von 58 mm.

Alternativ:
Schalterprogramm aus einem 7 mm hohen Thermoplast-Träger mit einer darauf liegenden 3 mm Metall-Oberfläche Edelstahl oder Aluminium, schlagfest und bruchsicher gefertigt, Rahmen 1-fach bis 5-fach, senkrecht wie waagerecht einsetzbar.

Die Steckdosen-Zentralstücke und viele weitere Zentralstücke bilden mit dem Rahmen eine kantenlose Oberfläche. Quadratische Grundform und scharkantige Ecken 0,5 mm Radius. Mit planer Geometrie und glänzender Oberfläche. Runde Wippen/Abdeckungen mit einem Durchmesser von 58 mm.

Installationsgeräte sind teilweise mittels eines separaten Dichtungssets wassergeschützt UP IP 44 einsetzbar.

Möglichkeit der Beschriftung durch beschriftbare Rahmen möglich, abriebfeste Kennzeichnung der Produkte durch Bedruckung.

Beleuchtbar nach Arbeitsstättenverordnung.

Das eingesetzte Material ist halogenfrei und UV-stabil, die Oberflächen sind leicht zu reinigen und sind desinfektionsmittelbeständig.

Über 150 Anwendungen.
R.3 Metall Programmbeschreibung (Kurztext)

Quadratisches Schalterprogramm gefertigt mit einem Thermoplast-Träger mit Metalloberfläche Edelstahl oder Aluminium, mit scharfkantigen Ecken 0,5 mm Radius, bruchsicher und schlagfest. Rahmen 1-fach bis 5-fach, senkrecht wie waagerecht einsetzbar.

Die Steckdosen-Zentralstücke und viele weitere Zentralstücke bilden mit dem Rahmen eine kantenlose Oberfläche. Mit planer Geometrie und glänzender Oberfläche. Runde Wippen/Abdeckungen mit einem Durchmesser von 58 mm.
R.3 Kunststoff Programmbeschreibung (Kurztext)

Quadratisches Schalterprogramm aus Thermoplast mit scharfkantigen Ecken 0,5 mm Radius, bruchsicher und schlagfest, in den Farben polarweiß (ähnlich RAL 9010), schwarz (ähnlich RAL 9005) gefertigt. Rahmen 1-fach bis 5-fach, senkrecht wie waagerecht einsetzbar.

Die Steckdosen-Zentralstücke und viele weitere Zentralstücke bilden mit dem Rahmen eine kantenlose Oberfläche. Mit planer Geometrie und glänzender Oberfläche. Runde Wippen/Abdeckungen mit einem Durchmesser von 58 mm.

Kopieren oder exportieren in GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert !
Exportieren

Ausschreibungstext

Temp.-Regler mit Öffner, Z.-Stk., Wippsch. u. LED R.1/R.3 polarweiß, glänzend
Raumtemperaturregler mit Öffner, Zentralstück, Wippschalter und LED, mit Aufdruck, Regulierknopf mit Temperaturbereichsbegrenzung, mit Ein-/Ausschalter und Kontroll-LED für Ein, mit thermischer Rückführung, mit separatem Anschluss für Nachtabsenkung, z.B. für Stellantriebe stromlos geschlossen, ohne Spreizkrallen, mit Steckklemmen, Neutralleiter erforderlich, Wird die eingestellte Temperatur erreicht, öffnet der Kontakt. Unterputz-Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei.
  • Energieeffizienzklasse :I (1%)
  • Sekundär Designlinie(n) :Berker R.1,Berker R.3,Berker R.8
  • Farbe :polarweiß glänzend

Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 20302089
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren in GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert !
Exportieren

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.