Hager

20302079

Temperaturregler mit Öffner, Wippschalter und LED R.classic polarweiß, glänzend
Best-Nr.
20302079
EAN-Nr.
4011334393535
VPE
1 Stück
Preisgruppe
B040
Preis
87,00 € / Stück *

Technische Merkmale

  • Energieeffizienzklasse
    • I (1%)
  • Sekundär Designlinie(n)
    • Serie 1930
    • Serie R.classic
  • Farbe
    • polarweiß glänzend
    • ohne Spreizkrallen
    • Regulierknopf mit Temperaturbereichsbegrenzung
    • mit Schraubklemmen
    • Hinweis: Bei Integration dieses Artikels in die Serie 1930 ist ausschließlich der Rahmen 1fach für Zentralstück Ø 58 mm, Bestell-Nr.: 1382 0.., zu verwenden.
      Der Einbau in Mehrfachkombinationen der Serie 1930 ist nicht möglich!

Downloads

Produktbild

Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

  • Produktbild für 20302079

  • Bedienungs- & Montageanleitungen

  • Bedienungs- und Montageanleitung für 202620xx, 203020xx - Temperaturregler, mit Zentralstück, Wechsler/Öffner (DE-EN, Stand: 11.2012)

    PDF
    2 MB
  • Bedienungs- und Montageanleitung für 202620xx, 203020xx - Temperaturregler, mit Zentralstück, Wechsler/Öffner (DE, Stand: 11.2012)

    PDF
    1 MB
  • Endkunden-Broschüre

  • Berker Generation.R

    Berker R.1, Berker R.3, Berker Serie R.classic (13DE0832)

    PDF
    3 MB
  • Kataloge

  • Schalterprogramme Designübersicht

    März 2021 (20DE0251)

    PDF
    1020 KB
  • Technischer Anhang

  • Technischer Anhang - Schalterprogramme und Gebäudesteuerung Allgemein

    Stand: 01.11.2020

    PDF
    8 MB
  • EU-Konformitätserklärung

  • Konformitätserklärung

    PDF
    270 KB
  • Konformitätserklärung

    PDF
    268 KB
Weitere Downloads

Ausschreibungstext

Temperaturregler mit Öffner, Wippschalter und LED R.classic polarweiß, glänzend
Raumtemperaturregler mit Öffner, Zentralstück, Wippschalter und LED, mit Aufdruck, Regulierknopf mit Temperaturbereichsbegrenzung, mit Ein-/Ausschalter und Kontroll-LED für Ein, mit thermischer Rückführung, mit separatem Anschluss für Nachtabsenkung, z.B. für Stellantriebe stromlos geschlossen, ohne Spreizkrallen, mit Steckklemmen, Neutralleiter erforderlich, Wird die eingestellte Temperatur erreicht, öffnet der Kontakt. Unterputz-Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, halogenfrei.
  • Energieeffizienzklasse :I (1%)
  • Sekundär Designlinie(n) :Serie 1930,Serie R.classic
  • Farbe :polarweiß glänzend

Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 20302079
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren in GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert !
Exportieren

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.