Hager

    17710012

    RolloTec Taste Komfort mit Sensoranschluss Arsys weiß, glänzend
    Best-Nr.
    17710012
    EAN-Nr.
    4011334153528
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    B040
    Preis
    102,60 € / Stück *

    Technische Merkmale

    • Farbe
      • weiß glänzend
    • Werkstoff
      • Thermoplast
      • keine Dämmerungssensorfunktion
      • mit Kontroll-LED für Aussperrsicherung
      • Aktivierung der Aussperrsicherung in oberer Endlage durch Tasten in Auf-Richtung für mind. 3 s
      • Helligkeiten individuell einstellbar

    Downloads

    Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    • Produktbild für 17710012

    • Bedienungs- & Montageanleitungen

    • Bedienungs- und Montageanleitung für 1770xx, 1771xx - RolloTec Taste Komfort (DE-EN-NL-FR-NO-ES, Stand: 08.2005)

      PDF
      285 KB
    • Technischer Anhang

    • Technischer Anhang - Schalterprogramme und Gebäudesteuerung Allgemein

      Stand: 01.11.2020

      PDF
      8 MB
    Weitere Downloads

    Systemtext

    Arsys hellbronze Programmbeschreibung (Kurztext)

    Schalterprogramm aus Aluminium, hellbronze lackiert, mit rechteckiger Grundform und abgerundeten Ecken mit 4,5 mm Rundungsradius. Mit gewölbter Geometrie, mattierte Oberfläche.

    Wippen/Abdeckungen mit einer Kantenlänge von 52,5 mm x 71 mm und abgerundeten Ecken mit 2 mm Rundungsradius.
    Arsys Duroplast Programmbeschreibung (Kurztext)

    Schalterprogramm aus Duroplast, mit rechteckiger Grundform und abgerundeten Ecken mit 4,5 mm Rundungsradius. Mit gewölbter Geometrie, glänzender Oberfläche.

    Wippen/Abdeckungen mit einer Kantenlänge von 52,5 mm x 71 mm und abgerundeten Ecken mit 2 mm Rundungsradius.
    Arsys Programmbeschreibung (Langtext)

    Schalterprogramm aus Duroplast, kratzunempfindlich, in den Farben polarweiß (ähnlich RAL 9010), weiß (ähnlich RAL 1013), braun glänzend (ähnlich RAL 8011). Zusätzliche Materialien Edelstahl, Aluminium hellbronze lackiert und Aluminium gold eloxiert erhältlich. Rahmen 1-fach - 5-fach, unterschiedliche Gestaltung für senkrechte und waagerechte Montage.

    Rechteckige Grundform und abgerundeten Ecken mit 4,5 mm Rundungsradius, mit einer kugelförmig (500 mm Durchmesser) gewölbten Geometrie und glänzenden oder matten Oberflächen. Wippen/Abdeckungen mit einer Kantenlänge von 52,5 mm x 71 mm und abgerundeten Ecken mit 2 mm Rundungsradius.

    Installationsgeräte sind teilweise mittels eines separaten Dichtungssets wassergeschützt UP IP 44 einsetzbar.

    Möglichkeit der Beschriftung teilweise durch beschriftbare Wippen/Abdeckungen möglich. Abriebfeste Kennzeichnung der Produkte durch Bedruckung.

    Beleuchtbar nach Arbeitsstättenverordnung.

    Das eingesetzte Material ist halogenfrei und UV-stabil, die Oberflächen sind leicht zu reinigen und sind desinfektionsmittelbeständig.

    Über 200 Anwendungen.
    Arsys Edelstahl Programmbeschreibung (Kurztext)

    Schalterprogramm aus Edelstahl, mit rechteckiger Grundform und abgerundeten Ecken mit 4,5 mm Rundungsradius. Mit gewölbter Geometrie, mattierte Oberfläche.

    Wippen/Abdeckungen mit einer Kantenlänge von 52,5 mm x 71 mm und abgerundeten Ecken mit 2 mm Rundungsradius.
    Arsys Steckdosen (Vortext)

    Steckdosen mit kompakter Bauform, verwindungsfester Tragring mit Ausricht-Markierungen und Aussparungen für zusätzliche Schraubbefestigung. Mit seitlicher Leitungseinführung zur Sichtkontrolle im eingebauten Zustand, leicht zugängliche Krallenschrauben.

    Kopieren oder exportieren in GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert !
    Exportieren

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.