Hager

168601

LED-Aggregat Modul-Einsätze schwarz
Best-Nr.
168601
EAN-Nr.
4011334353515
VPE
10 Stück
Preisgruppe
B010
Preis
8,30 € / Stück *

Technische Merkmale

  • Farbe
    • schwarz
  • Technische Ausführung
    • 230 V~, 0,4 mA
    • für Beleuchtung und Kontrollschaltung
    • Bei Einsatz mehrerer LED-Aggregate kann der LED-Strom zur Fehlfunktion des Relais/Stromstoßschalters führen.
      Abhilfe: Neutralleiter mitführen oder zu der Spule einen Kondensator 230 V (1 µF pro 10 mA LED-Strom) parallel schalten.
    • Nicht geeignet für Tastschalter und Zugschalter sowie Wippschalter und -taster der Jahre 1985 bis 1995.
    • Die passenden Unterputz-Einsätze sind der Übersicht zu entnehmen.
    • gekennzeichnete Artikel (siehe Symbol) nur in Verbindung mit entsprechender Dichtung, Rahmen und Berührungsschutzdose (Aufdruck „IP44“) für die wassergeschützte Unterputzinstallation IP44 geeignet.

Downloads

Produktbild

Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

  • Produktbild für 168601

  • Bedienungs- & Montageanleitungen

  • Bedienungs- und Montageanleitung für 1686xx, 1687xx - LED-Aggregat 230 V, für Schalter/Taster (DE, Stand: 11.2011)

    PDF
    513 KB
  • Bedienungs- und Montageanleitung für 1686xx, 1687xx - LED-Aggregat 230 V, für Schalter/Taster (DE-EN-FR-NL-PL-IT, Stand: 11.2011)

    PDF
    1 MB
  • Endkunden-Broschüre

  • Berker Generation.R

    Berker R.1, Berker R.3, Berker Serie R.classic (13DE0832)

    PDF
    3 MB
  • Kataloge

  • Schalterprogramme Designübersicht

    März 2021 (20DE0251)

    PDF
    1020 KB
  • Technischer Anhang

  • Technischer Anhang - Schalterprogramme und Gebäudesteuerung Allgemein

    Stand: 01.11.2020

    PDF
    8 MB
Weitere Downloads

Ausschreibungstext

LED-Aggregat Modul-Einsätze schwarz
LED-Aggregat für Schalter/Taster. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung. Für Wechsel-/Kreuzschalter und Ausschalter 2-polig. Für Wipptaster und Mehrfach Wipptaster. Für wassergeschützt installierte Schalter und Taster geeignet.
  • Farbe :schwarz
  • Technische Ausführung :230 V~, 0,4 mA

Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 168601
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren in GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert !
Exportieren

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.