Hager

167504

Glimmaggregat mit N-Klemme Modul-Einsätze orange
Best-Nr.
167504
EAN-Nr.
4011334282747
VPE
10 Stück
Preisgruppe
B010
Preis
5,50 € / Stück *

Technische Merkmale

  • Haupt-Designlinie
    • Lichtsteuerung
  • Farbe
    • orange
  • Technische Ausführung
    • 230 V~, 0,4 mA
  • Betriebsspannung
    • 230
  • Nennstrom
    • 0.4 mA
    • auch für die wassergeschützte Installation von Schaltern und Tastern geeignet
    • Die passenden Unterputz-Einsätze sind der Übersicht zu entnehmen.
    • gekennzeichnete Artikel (siehe Symbol) nur in Verbindung mit entsprechender Dichtung, Rahmen und Berührungsschutzdose (Aufdruck „IP44“) für die wassergeschützte Unterputzinstallation IP44 geeignet.
    • Bei Einsatz mehrerer Glimmaggregate kann der Lampenstrom zur Fehlfunktion des Relais/Stromstoßschalters führen.
      Abhilfe: Neutralleiter mitführen oder zu der Spule einen Kondensator 230 V (1 µF pro 10 mA Glimmlampenstrom) parallel schalten.
    • Nicht geeignet für Tastschalter und Zugschalter sowie Wippschalter und -taster der Jahre 1985 bis 1995.

Downloads

Produktbild

Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

  • Produktbild für 167504

  • Endkunden-Broschüre

  • Berker Generation.R

    Berker R.1, Berker R.3, Berker Serie R.classic (13DE0832)

    PDF
    3 MB
  • Kataloge

  • Schalterprogramme Designübersicht

    März 2021 (20DE0251)

    PDF
    1020 KB
  • Technischer Anhang

  • Technischer Anhang - Schalterprogramme und Gebäudesteuerung Allgemein

    Stand: 01.11.2020

    PDF
    8 MB
Weitere Downloads

Ausschreibungstext

Glimmaggregat mit N-Klemme Modul-Einsätze orange
Glimmaggregat mit N-Klemme IP44. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung. Für die Installation in wassergeschützte Schaltern und Tastern. Für Wippschalter Aus/Wechsel, Kreuz, 2-polig Aus. Für Wippenschalter Serien beleuchtet. Für Wipptaster und Wippentaster.
  • Haupt-Designlinie :Lichtsteuerung
  • Farbe :orange
  • Technische Ausführung :230 V~, 0,4 mA
  • Betriebsspannung :230
  • Nennstrom :0.4 mA

Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 167504
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren in GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert !
Exportieren

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.