EAN
4011334312192
Marke
Berker
VPE
10 Stücke
Preisgruppe
B010
62,30 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Unverzichtbares Zubehör

Previous
Previous

Technische Merkmale

Bedienele­mente und Anzeigen
  • Anzahl der Tasten
    0
Werk­stoff
  • Farbe
    Pola­r­weiß
  • Glanz­grad
    Samt
  • Werk­stoff
    Ther­mo­plast
  • Ober­fläche
    Unbe­han­delt
  • Trans­pa­rent
    Nein
Abmes­sungen
  • Tiefe
    30 mm
Sicherheit
  • Schutzart IP
    IP20
Texte
  • Aufdruck
    Mit Aufdruck "Hotel­card"
  • Monta­geart
    Klemm­be­fes­ti­gung
  • Zuge­hö­rige Serien
    Berker Q.1, Berker Q.3, Berker Q.7
  • Zuge­hö­rige Systeme
    Berker Q.x

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Hotelcard-Schaltaufsatz mit Aufdruck und oranger Linse Q.x polarweiß, samt

Hotelcard-Schalteraufsatz mit Aufdruck und oranger Linse. Für Wipptaster. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei.

Zugehörige Systeme: Berker Q.x
Anzahl der Tasten: 0
Abmessungen: 58.50 x 58.50 mm
Tiefe: 30 mm
Farbe: Polarweiß
Glanzgrad: Samt
Werkstoff: Thermoplast
Oberfläche: Unbehandelt
Transparent: Nein
Schutzart IP: IP20

Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 16406089
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.