Hager

16201606

Wippe S.1/B.3/B.7 anthrazit, matt
Best-Nr.
16201606
EAN-Nr.
4011334222392
VPE
10 Stück
Preisgruppe
B030
Preis
3,75 € / Stück *

Technische Merkmale

  • Farbe
    • anthrazit
  • Montageart
    • Klemmbefestigung
  • Mit durchsichtigem Beschriftungsträger
    • nein
  • Sekundär Designlinie(n)
    • Berker S.1
    • Berker B.3
    • Berker B.7
  • Farbe
    • anthrazit matt
  • Haupt-Designlinie
    • Berker S.1/B.3/B.7
  • Werkstoff
    • Thermoplast
  • Aufdruck
    • ohne Aufdruck

Downloads

Produktbild

Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

  • Produktbild für 16201606

  • Kataloge

  • Schalterprogramme Designübersicht

    März 2021 (20DE0251)

    PDF
    1020 KB
  • Technischer Anhang

  • Technischer Anhang - Schalterprogramme und Gebäudesteuerung Allgemein

    Stand: 01.11.2020

    PDF
    8 MB
Weitere Downloads

Systemtext

S.1 Steckdosen (Vortext) 

Steckdosen mit kompakter Bauform, verwindungsfester Tragring mit Ausricht-Markierungen und Aussparungen für zusätzliche Schraubbefestigung. Mit seitlicher Leitungseinführung zur Sichtkontrolle im eingebauten Zustand, leicht zugängliche Krallenschrauben.
S.1 matt Programmbeschreibung (Kurztext)

Schalterprogramm aus Thermoplast, bruchsicher, mit quadratischer Grundform und kantigen Ecken mit 0,4 mm Rundungsradius mit einer gewölbten Geometrie und matter Oberfläche. 
Wippen/Abdeckungen mit einer Kantenlänge von 55 mm und Ecken mit 0,4 mm Rundungsradius.
S.1 glänzend Programmbeschreibung (Kurztext)

Schalterprogramm aus Duroplast, kratzfest, mit quadratischer Grundform und kantigen Ecken mit 0,4 mm Rundungsradius. Mit einer gewölbten Geometrie und glänzender Oberfläche. 
Wippen/Abdeckungen mit einer Kantenlänge von 55 mm und Ecken mit 0,4 mm Rundungsradius.
B.7 Steckdosen (Vortext )

Steckdosen mit kompakter Bauform, verwindungsfester Tragring mit Ausricht-Markierungen und Aussparungen für zusätzliche Schraubbefestigung. Mit seitlicher Leitungseinführung zur Sichtkontrolle im eingebauten Zustand, leicht zugängliche Krallenschrauben.
B.7 Kunststoff Programmbeschreibung (Kurztext)

Schalterprogramm aus Thermoplast polarweiß, alu oder anthrazit, annähernd quadratische Grundform mit gefasten (abgeschrägten) Kanten 0,5 x 45°, Thermoplast-Elemente mit matter Oberfläche.

Wippen/Abdeckungen mit einer gewölbten Geometrie mit einer Kantenlänge von 55 mm und Ecken mit 0,4 mm Rundungsradius.
B.3 Programmbeschreibung (Langtext)

Schalterprogramm aus eloxiertem Aluminium in den Farben Aluminium, schwarz, braun, rot oder gold kombiniert mit Thermoplast, bruchsicher und schlagfest in den Farben polarweiß (ähnlich RAL 9010), anthrazit (ähnlich RAL 7021). Rahmen 1-fach bis 5-fach, senkrecht wie waagerecht einsetzbar.


Rechteckige Grundform aus Aluminiumprofil mit gerundeter Oberflächen-Geometrie (Rundungsradius 190 mm). Wippen/Abdeckungen aus Thermoplast mit einer gewölbten Geometrie mit einer Kantenlänge von 55 mm x 55 mm und Ecken mit 0,4 mm Rundungsradius und matter Oberfläche.

Installationsgeräte sind IP 20/21 einsetzbar.

Möglichkeit der Beschriftung teilweise durch beschriftbare Wippen/Abdeckungen möglich. Abriebfeste Kennzeichnung der Produkte durch Bedruckung.

Beleuchtbar nach Arbeitsstättenverordnung.

Das eingesetzte Material ist halogenfrei und UV-stabil, die Oberflächen sind leicht zu reinigen und sind desinfektionsmittelbeständig.

Über 200 Anwendungen.
B.7 Programmbeschreibung (Langtext)

Schalterprogramm aus Glas (schwarz oder weiß) kombiniert mit Thermoplast, bruchsicher und schlagfest in den Farben polarweiß (ähnlich RAL 9010), anthrazit (ähnlich RAL 7021) und alu lackiert (ähnlich RAL 9006).

Alternativ:
Vollständig gefertigt aus Thermoplast, bruchsicher und schlagfest in den Farben polarweiß (ähnlich RAL 9010), anthrazit (ähnlich RAL 7021) und alu lackiert (ähnlich RAL 9006).

Alternativ:
Metall (Edelstahl oder Aluminium) kombiniert mit Thermoplast, bruchsicher und schlagfest in den Materialien Aluminium und Edelstahl.

Rahmen 1-fach bis 5-fach, senkrecht wie waagerecht einsetzbar.

Annähernd quadratische Grundform mit gefasten (abgeschrägten) Kanten 0,5 x 45°, Thermoplastelemente mit matter Oberfläche. Wippen/Abdeckungen mit einer gewölbten Geometrie mit einer Kantenlänge von 55 mm x 55 mm und Ecken mit 0,4 mm Rundungsradius.
 
Installationsgeräte sind IP 20/21 einsetzbar.

Möglichkeit der Beschriftung teilweise durch beschriftbare Wippen/Abdeckungen möglich. Abriebfeste Kennzeichnung der Produkte durch Bedruckung.

Beleuchtbar nach Arbeitsstättenverordnung.

Das eingesetzte Material ist halogenfrei und UV-stabil, die Oberflächen sind leicht zu reinigen und sind desinfektionsmittelbeständig.

Über 200 Anwendungen.
S.1 Programmbeschreibung (Langtext)

Schalterprogramm in den Farben polarweiß glänzend (ähnlich RAL 9010), weiß glänzend (ähnlich RAL 1013), rot glänzend (ähnlich RAL 3003), aus Duroplast gefertigt, kratzunempfindlich und in der Farbe polarweiß matt (ähnlich RAL 9010), Farbe anthrazit matt (ähnlich RAL 7021), aus Thermoplast, bruchsicher und schlagfest. Rahmen 1fach bis 5fach, senkrecht wie waagerecht einsetzbar.

Quadratische Grundform mit kantigen Ecken mit 0,4 mm Rundungsradius, mit einer gewölbten Geometrie und glänzender oder matter Oberfläche. Wippen/Abdeckungen mit einer gewölbten Geometrie mit Kantenlänge von 55 mm x 55 mm und Ecken mit 0,4 mm Rundungsradius.

Installationsgeräte sind IP 20 / 21 einsetzbar.

Möglichkeit der Beschriftung teilweise durch beschriftbare Wippen/Abdeckungen sowie mit beschriftbaren Rahmen 1fach bis 5fach möglich. Abriebfeste Kennzeichnung der Produkte durch Bedruckung.

Beleuchtbar nach Arbeitsstättenverordnung.

Das eingesetzte Material ist Halogenfrei und UV-Stabil, die Oberflächen sind leicht zu Reinigen und sind Desinfektionsmittelbeständig.

Über 200 Anwendungen.
B.3 Programmbeschreibung (Kurztext)

Schalterprogramm aus Aluminium kombiniert mit Thermoplast, mit rechteckiger Grundform aus Aluminiumprofil mit gerundeter Oberflächen-Geometrie (Rundungsradius 190 mm).
Wippen/Abdeckungen mit einer gewölbten Geometrie mit einer Kantenlänge von 55 mm und Ecken mit 0,4 mm Rundungsradius.
B.7 Glas Programmbeschreibung (Kurztext)

Schalterprogramm aus Glas (schwarz oder weiß) kombiniert mit Thermoplast, annähernd quadratische Grundform mit gefasten (abgeschrägten) Kanten 0,5 x 45°, Thermoplast-Elemente mit matter Oberfläche.

Wippen/Abdeckungen mit einer gewölbten Geometrie mit einer Kantenlänge von 55 mm und Ecken mit 0,4 mm Rundungsradius.
B.3 Steckdosen (Vortext)

Steckdosen mit kompakter Bauform, verwindungsfester Tragring mit Ausricht-Markierungen und Aussparungen für zusätzliche Schraubbefestigung. Mit seitlicher Leitungseinführung zur Sichtkontrolle im eingebauten Zustand, leicht zugängliche Krallenschrauben.
B.7 Metall Programmbeschreibung (Kurztext)

Schalterprogramm aus Metall (Edelstahl oder Aluminiuim) kombiniert mit Thermoplast-Zentralstücken polarweiß oder anthrazit, annähernd quadratische Grundform mit gefasten (abgeschrägten) Kanten 0,5 x 45°, Thermoplast-Elemente mit matter Oberfläche. 

Wippen/Abdeckungen mit einer gewölbten Geometrie mit einer Kantenlänge von 55 mm und Ecken mit 0,4 mm Rundungsradius.

Kopieren oder exportieren in GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert !
Exportieren

Ausschreibungstext

Wippe S.1/B.3/B.7 anthrazit, matt
Wippe für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, Wipptaster, Taster-BA 1-fach und Gruppentaster-BA 1-fach. Unterputz-Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, halogenfrei.
  • Farbe :anthrazit
  • Montageart :Klemmbefestigung
  • Mit austauschbarer Linse/Symbol :nein
  • Mit durchsichtigem Beschriftungsträger :nein
  • Sekundär Designlinie(n) :Berker S.1,Berker B.3,Berker B.7
  • Farbe :anthrazit matt
  • Haupt-Designlinie :Berker S.1/B.3/B.7
  • Werkstoff :Thermoplast
  • Halogenfrei :nein

Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 16201606
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren in GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert !
Exportieren

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.