EAN
4011334321620
Marke
Berker
VPE
10 Stücke
Preisgruppe
B010
Preis
10,10 €
/ Stück *
Passende Hersteller: Rundsteckverbinder Amphenol-Tuchel Binder Cannon Farnell Hirose Hirschmann Lumberg Monacor RS Components Melde- und Befehlsgeräte Lumitas Schlegel Kleinspannungsbuchse PRO-CAR

Vervollständigen Sie Ihr System

Unverzichtbares Zubehör

Previous
Previous
4604
4604
Potenzialausgleich-Einbaubuchse, Zubehör
37,80 €/ Stück

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Breite
    71 mm
  • Höhe
    71 mm
  • Tiefe
    13,90 mm
Konnek­ti­vität
  • Monta­geart
    Schraub­be­fes­ti­gung
Werk­stoff
  • Farbe
    Pola­r­weiß
  • RAL Nummer
    9010
  • Werk­stoff
    Metall, Kunststoff
  • Ober­fläche
    Unbe­han­delt
Texte
  • Beschrif­tung
    Beschrif­tungs­feld einrastbar in passenden Zwischen­ring
  • Zuge­hö­rige Serien
    Berker B.3, Berker K.1, Berker K.5, Berker Q.1, Berker Q.3, Berker Q.7, Berker S.1

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild 14311909 | Hager Deutschland

    Produktbild 14311909

  • Broschüre

    Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

    Hager im Zweckbau

    Broschüre de-DE 2018-02-27

    PDF
    6,03 MB
  • Technische Beilage (single-product)

    Bild Technischer Anhang - Schalterprogramme und Gebäudesteuerung Allgemein | Hager Deutschland

    Technischer Anhang - Schalterprogramme und Gebäudesteuerung Allgemein

    Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23

    PDF
    40,42 MB
  • Tools

    Bild Berker Konfigurator | Hager Deutschland

    Berker Konfigurator

    Tools de-DE 2023-09-14

    URL
Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Zentralplatte für Melde- und Befehlsgerät Ø 18,8 mm polarweiß, matt/samt

Zentralplatte für Melde- und Befehlsgerät mit Tragplatte, mit Ausschnitt, nur für Schraubbefestigung über Tragplatte. Geeignet für Potentialausgleich-Einbaubuchse, Rundsteckverbinder und Kleinspannungsbuchse. Hinweis: Nur mit Zwischenring des Schalterprogramms zu verwenden. Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring.

Zugehörige Serien: Berker B.3
Berker K.1
Berker K.5
Berker Q.1
Berker Q.3
Berker Q.7
Berker S.1
Breite: 71 mm
Höhe: 71 mm
Tiefe: 13,90 mm
Montageart: Schraubbefestigung
Farbe: Polarweiß
RAL Nummer: 9010
Werkstoff: Metall
Kunststoff
Oberfläche: Unbehandelt
Beschriftung: Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring

Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 14311909
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.