Hager

14093512

UAE Steckdosen-Einsatz 8-polig geschirmt, Kat.6 W.1 polarweiß
Best-Nr.
14093512
EAN-Nr.
4011334440833
VPE
1 Stück
Preisgruppe
B100
Preis
26,10 € / Stück *

Technische Merkmale

  • Farbe
    • polarweiß matt
  • Übertragungsbandbreite
    • max. 250 MHz
  • Betriebstemperatur
    • -40…30 °C
  • Bauart
    • nach DIN EN 60603-7-5
  • Cat.6/Class E
    • nach DIN EN 50173-1:2011-09
  • Farbcode A und B
    • nach TIA/EIA-568-B.2
    • Gehäuse aus Zinkdruckguss
    • mit transparentem Klappdeckel
    • für Stecker RJ11, RJ12 und RJ45
    • geeignet für PoE+
    • mit 360° Schirmkontaktierung und Zugentlastung
    • mit Geradeauslass
    • mit selbstschließender Staubschutzkappe vor der Buchse
    • mit Schneidklemmen

Downloads

Produktbild

Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

  • Produktbild für 14093512

  • Technik-Broschüre

  • Berker W.1

    Das sportlichste Schalterprogramm für Wind und Wetter (14DE0675)

    PDF
    8 MB
  • Technischer Anhang

  • Technischer Anhang - Schalterprogramme und Gebäudesteuerung Allgemein

    Stand: 01.11.2020

    PDF
    8 MB
  • Technische Information

  • Wassergeschütztes Programm W.1 - Chemische Beständigkeit (DE, 07-2021)

    PDF
    514 KB
Weitere Downloads

Systemtext

W.1 Spezifikation der Installationsgeräte

Für alle Installationsgeräte ist nachstehend beschriebene Spezifikation anzubieten. 
 
Es ist ein einheitliches Fabrikat/Typ sowohl für die Aufputz- als auch die Unterputz-Installationsgeräte zu verwenden. 
 
Die Schutzart des Programms ist in IP55 ausgeführt.
 
Ausschalter sind grundsätzlich als Wechselschalter anzubieten. 
 
Alle Schalter und Taster sind auf der Rückseite mit Schaltbild und Schaltzeichen bedruckt.
 
Die Aufputzgehäuse besitzen die Möglichkeit einer rückseitigen Leitungseinführung mit Weichkomponente.
 
gewähltes Fabrikat/Typ: Berker W.1 oder gleichwertige

gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'

Kopieren oder exportieren in GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert !
Exportieren

Ausschreibungstext

UAE Steckdosen-Einsatz 8-polig geschirmt, Kat.6 W.1 polarweiß
UAE Steckdosen AP/UP, 8-polig nach Cat.6/Class E nach DIN EN 50173-1 , mit transparentem Klappdeckel, Schneidklemmen, Schirmkontaktierung und Zugentlastung, für Stecker RJ11/RJ12/RJ45, geeignet für PoE+, mit geradem Auslass.
  • Farbe :polarweiß matt
  • Übertragungsbandbreite :max. 250 MHz
  • Betriebstemperatur :-40…30 °C
  • Bauart :nach DIN EN 60603-7-5
  • Cat.6/Class E :nach DIN EN 50173-1:2011-09
  • Farbcode A und B :nach TIA/EIA-568-B.2

Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 14093512
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren in GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert !
Exportieren

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.