RMS-10BW Mithörsperre 10 Teilnehmer Einbau 1+n 1400110

EAN
4250111820813
Marke
Elcom
VPE
1 Stück
Preisgruppe
E020
Preis
126,40 €
/ Stück *

Technische Merkmale

Kapa­zität
  • Anzahl Module
    0
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    5 - 40 °C
Abmes­sungen
  • Höhe
    92 mm
  • Breite
    35 mm
  • Tiefe
    20 mm

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

Zertifizierungen und Dokumente

Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Türkommunikation weiter.

06842 945-9704
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.