Hager

13383503

Rahmen 1fach blau beleuchtbar 12-24 V, für Gehäuse AP W.1 grau
Best-Nr.
13383503
EAN-Nr.
4011334404484
VPE
1 Stück
Preisgruppe
B100
Preis
38,60 € / Stück *

Technische Merkmale

  • Technische Ausführung
    • 12 ... 24 V=, 1,6 ... 5,2 mA
  • Haupt-Designlinie
    • Berker W.1
  • Farbe
    • lichtgrau
  • Breite
    • 83 mm
  • Höhe
    • 83 mm
  • Schutzart
    • IP20
  • Farbe
    • lichtgrau
  • Werkstoff
    • Thermoplast
  • Betriebstemperatur
    • -40…30 °C
    • mit Klemm-/Schraubbefestigung
    • Achtung! Nur in Verbindung mit einem Aufputz-Gehäuse zu montieren.

Downloads

Produktbild

Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

  • Produktbild für 13383503

  • Bedienungs- & Montageanleitungen

  • Bedienungs- und Montageanleitung für 1338350xx, 1338351xx, 1339351xx und 1341351xx - Rahmen 1/2fach beleuchtbar für Gehäuse AP (DE, Stand: 08.2018)

    PDF
    518 KB
  • Technischer Anhang

  • Technischer Anhang - Schalterprogramme und Gebäudesteuerung Allgemein

    Stand: 01.11.2020

    PDF
    8 MB
Weitere Downloads

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.