Rahmen 1fach weiß beleuchtbar 12-24 V, für Gehäuse AP W.1 grau 13383502

EAN
4011334404477
Marke
Berker
VPE
1 Stück
Preisgruppe
B100
49,65 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Steck­dose 2 Produkte verfügbar
  • Einsatz für Kommu­ni­ka­ti­ons­technik 3 Produkte verfügbar
  • Jalou­sie­schal­ter/-taster 4 Produkte verfügbar
  • Kabe­l­aus­gang für Instal­la­ti­ons­schalt­er­pro­gramme 1 Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Werk­stoff
  • Farbe
    Grau
  • RAL Nummer
    7035
  • Glanz­grad
    Matt
  • Werk­stoff
    Ther­mo­plast
Zubehör
  • Mit Beschrif­tungs­feld
    Nein
Kapa­zität
  • Anzahl der Einsätze
    1
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -15 - 30 °C
Sicherheit
  • Schutzart IP
    IP20
  • Stoß­fes­tig­keit IK
    IK05
Texte
  • Monta­geart
    Mit Klem­m-/Schraub­be­fes­ti­gung
  • Serie
    W.1

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Ausschreibungstext

Rahmen 1fach weiß beleuchtbar 12-24 V, für Gehäuse AP W.1 grau

Rahmen 1-fach, beleuchtbar. Für Gehäuse AP. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung. Achtung! Nur in Verbindung mit einem Aufputz-Gehäuse zu montieren.

Serie: W.1
Farbe: Grau
RAL Nummer: 7035
Glanzgrad: Matt
Werkstoff: Thermoplast
Abmessungen: 83 x 83 mm
Betriebstemperatur: -15 - 30 °C
Schutzart IP: IP20
Stoßfestigkeit IK: IK05

Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 13383502
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.