Rahmen mit großem Ausschnitt B.7 alu, matt 13096424

EAN
4011334376781
Marke
Berker
VPE
2 Stücke
Preisgruppe
B030
22,50 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Einsatz - Schalter 15 Produkte verfügbar
  • Dimmer 15 Produkte verfügbar
  • Einsatz - Taster 25 Produkte verfügbar
  • Steck­dose 214 Produkte verfügbar
  • Zeitschaltuhr 2 Produkte verfügbar
  • Mehr sehen 476 weitere Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Werk­stoff
  • Farbe
    Alumi­nium
  • RAL Nummer
    9006
  • Glanz­grad
    Matt
  • Werk­stoff
    Kunststoff, Ther­mo­plast
Zubehör
  • Mit Beschrif­tungs­feld
    Nein
Kapa­zität
  • Anzahl der Einsätze
    1
Sicherheit
  • Schutzart IP
    IP20
  • Stoß­fes­tig­keit IK
    IK07
Texte
  • Monta­geart
    Klemm­be­fes­ti­gung, Für senk­rechte Montage
  • Serie
    Berker B.7

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Rahmen mit großem Ausschnitt B.7 alu, matt

Abdeckrahmen für senkrechte Montage mit großem Ausschnitt zur Verwendung von Abdeckungen und Unterputz Einsätze. Für Doppeleinbaudose UP. Hinweis: Nicht geeignet für Aufputz-Gehäuse.

Serie: Berker B.7
Farbe: Aluminium
RAL Nummer: 9006
Glanzgrad: Matt
Werkstoff: Kunststoff
Thermoplast
Abmessungen: 146 x 95 mm
Schutzart IP: IP20
Stoßfestigkeit IK: IK07
Halogenfrei: Nein

Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 13096424
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.